您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
附開關 USSD-L
CKD
空壓氣缸
附煞車、附鎖定氣缸
附防掉落治具缸 USSD
USSD-複動型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/brake_cylinder/ussd_series/ussd/ussd_with_sw_asmtab.prj},{NB=USSD-L-40-5-F-0},{TYPE=USSD-L},{BORE=40},{STROKE=5},{LD=F},{SWM=WS},{LWD=},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SWP=},{OPT=},{MB=},{POS=0},{PPATH=ussd_parts/ussd_with_sw_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info },{DOCX=ussd_dims_32-63.pdf},{C=12},{CA=15},{CB=27},{D=8.5},{EE=RC1/8},{F=52},{FB=27.5},{KB=6},{K=69},{KA=9 spot face depth 5.5 M6 depth 11},{N=40},{P=3.5},{PA=10},{HDT0T5=7.0},{RDT0T5=12.0},{HDT2T3=7.0},{RDT2T3=12.0},{HDT2T3Y=5.5},{RDT2T3Y=10.5},{HDT8=1.0},{RDT8=6.0},{HDT2T3F=5.5},{RDT2T3F=10.5},{FAT0T5=26.5},{FAT2T3=26.5},{FAT2T3Y=32.3},{FAT8=32.3},{FAT2T3F=37.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
D
[mm]
EE
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
J
[mm]
KB
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KK
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
WF
[mm]
P
[mm]
PA
[mm]
T
[mm]
HD
[mm]
RD
[mm]
A1
[mm]
C1
[mm]
USSD-L-20-5-F
USSD-L
20
61
29.5
56.5
8
10
22
5.5
M5
36
-
12.5
-
6
47
9 沉孔 深度 5.5 M6 深度 11
M5 深度 7
8
10
25.5
4.5
3.5
10
-
-
-
-
-
USSD-L-25-5-F
USSD-L
25
69
32.5
64
11
12
26
6
M5
40
-
13.5
-
6
51
9 沉孔 深度 5.5 M6 深度 11
M6 深度 12
10
12
28
5
3.5
10
-
-
-
-
-
USSD-L-32-5-F
USSD-L
32
73.5
33
66.5
8
12
25.5
8
RC1/8
45
-
20.5
-
6
60
9 沉孔 深度 5.5 M6 深度 11
M8 深度 13
14
16
34
7
3.5
10
-
-
-
-
-
USSD-L-40-5-F
USSD-L
40
81.5
39.5
74.5
12
15
27
8.5
RC1/8
52
-
27.5
-
6
69
9 沉孔 深度 5.5 M6 深度 11
M8 深度 13
14
16
40
7
3.5
10
-
-
-
-
-
USSD-L-50-5-F
USSD-L
50
87.5
40.5
79.5
10.5
15
30
10.5
RC1/4
64
-
28.5
-
8
86
11 沉孔 深度 6.5 M8 深度 13
M10 深度 15
17
20
50
8
4
12.5
-
-
-
-
-
USSD-L-63-5-F
USSD-L
63
98.5
46
90.5
13
15.5
34
11
RC1/4
77
-
28.5
-
10
103
14 沉孔 深度 9 M10 深度 25
M10 深度 15
17
20
60
8
4
13.5
-
-
-
-
-
USSD-L-80-5-F
USSD-L
80
116.5
53.5
106.5
16
18.5
41.5
13
Rc3/8
98
-
28.5
-
12
132
17.5 沉孔 深度 11 M12 深度 28
M16 深度 21
22
25
77
10
5
16
-
-
-
-
-
USSD-L-100-5-F
USSD-L
100
136
63
125
23
24
50
15
Rc3/8
117
-
28.5
-
12
156
17.5 沉孔 深度 11 M12 深度 28
M20 深度 27
27
30
94
11
5
16
-
-
-
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表