您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCWR-LB - Axial foot
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
ISO6432 标准气缸SCWR系列
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scwr_series/scwr_lb.prj},{NB=SCWR-LB-12},{BORE=12},{LA=8},{LB=6},{LC=14},{LD=5.5},{LE=78.0},{LF=32},{LG=30.0},{LH=20},{LK=15},{LR=32},{LS=44},{LT=4},{MD=16.000},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
LA
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
LD
[mm]
LE
[mm]
LF
[mm]
LG
[mm]
LH
[mm]
LK
[mm]
LR
[mm]
LS
[mm]
LT
[mm]
SCWR-LB-8
SCWR-LB-8
8
5
5
11
4.5
68.0
24
30.0
16
10
25
35
3
SCWR-LB-10
SCWR-LB-10
10
5
5
11
4.5
68.0
24
30.0
16
10
25
35
3
SCWR-LB-12
SCWR-LB-12
12
8
6
14
5.5
78.0
32
30.0
20
15
32
44
4
SCWR-LB-16
SCWR-LB-16
16
8
6
14
5.5
84.0
32
36.0
20
15
32
44
4
SCWR-LB-20
SCWR-LB-20
20
7
8
17
6.6
100.2
36
42.2
25
20
40
54
5
SCWR-LB-25
SCWR-LB-25
25
11
8
17
6.6
103.1
40
45.1
25
20
40
54
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表