您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
附開關 SSD2-G4L
CKD
空壓氣缸
省空間型氣缸
治具缸 SSD2
SSD2-G4-複動/焊渣附著防止型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2-g4/ssd2-g4l_asmtab.prj},{NB=SSD2-G4L-40-5(0)},{BORE=40},{STROKE=5},{POS=0},{SWM=},{SLD=},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SWP=},{OPT=},{MA=},{ACC=},{OPT3=},{INFOTEXT=Product Info },{AA=56.5},{BB2=39.5},{F=52},{FA=37.0},{FB=31.0},{G=57},{H=15},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=69},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{L=10},{M=14},{MM=16},{N=40.0},{O=5},{UB=28 h9},{HD=5.5},{RD=10.5},{WFF1=17.0},{WFF2=17.0},{PPATH=assemblies/ssd2-g4l_asmtpl.prj},{WF11=15.0},{WF12=15.0},{WF1CB=15.0},{WF1LB=20.0},{WF1FA=15.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
TYPE
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
UA
[mm]
UB
ⁿ/ₐ
HD
[mm]
RD
[mm]
WF
[mm]
A1
a'
[mm]
C1
c'
[mm]
H1
H
[mm]
KK1
kk'
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WF1
wf
[mm]
SSD2-G4L-25-5
SSD2-G4L
25
47.5
42.5
11.0
6.0
M5
40
31.5
17.0
-
-
5.5
9 沉孔 深度 5.5
51
M6 深度 11
M6 深度 12
10
12
28.0
-
-
-
3.0
8.5
5.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-G4L-32-5
SSD2-G4L
32
50.0
33.0
10.0
5.5
Rc1/8
45
33.5
24.0
49.5
12.5
5.5
9 沉孔 深度 5.5
60
M6 深度 11
M8 深度 13
14
16
34.0
4.5
10
23 h9
3.5
8.5
17.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-G4L-40-5
SSD2-G4L
40
56.5
39.5
11.5
8.0
Rc1/8
52
37.0
31.0
57
15
5.5
9 沉孔 深度 5.5
69
M6 深度 11
M8 深度 13
14
16
40.0
5
10
28 h9
5.5
10.5
17.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-G4L-50-10
SSD2-G4L
50
58.5
40.5
10.5
10.5
Rc1/4
64
43.0
32.0
71
18
6.9
11 沉孔 深度 6.5
86
M8 深度 13
M10 深度 15
17
20
50.0
7
10
35 h9
6.0
11.0
18.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-G4L-63-10
SSD2-G4L
63
64.0
46.0
13.0
11.0
Rc1/4
77
49.5
32.0
84
23
8.7
14 沉孔 深度 9
103
M10 深度 15
M10 深度 15
17
20
60.0
7
10
35 h9
11.0
11.5
18.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-G4L-80-10
SSD2-G4L
80
73.5
53.5
16.0
13.0
Rc3/8
98
60.0
32.0
104
31
10.5
17.5 沉孔 深度 11
132
M12 深度 28
M16 深度 21
22
25
77.0
6
10
43 h9
16.0
14.0
20.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-G4L-100-10
SSD2-G4L
100
85.0
63.0
23.0
15.0
Rc3/8
117
69.5
32.0
123.5
38
10.5
17.5 沉孔 深度 11
156
M12 深度 28
M20 深度 27
27
30
94.0
6.5
10
59 h9
21.5
18.0
22.0
-
-
-
-
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表