您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
附開關 SSD2-KG1L
CKD
空壓氣缸
省空間型氣缸
治具缸 SSD2
SSD2-KG1-複動/高負載/圈狀刮環型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2-kg1/ssd2-kg1l_asmtab.prj},{NB=SSD2-KG1L-40-5(0)},{BORE=40},{STROKE=5},{POS=0},{SWM=},{SLD=},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SWP=},{OPT=},{MA=},{ACC=},{OPT3=},{INFOTEXT=Product Info },{C=12.0},{D=8.5},{EE=Rc1/8},{F=52},{FA=37.0},{FB=31},{G=57},{H=15},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=69},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{L=10},{M=14},{MM=16},{N=40.0},{O=5},{UB=28 h9},{HD=8.0},{RD=23.5},{PPATH=assemblies/ssd2-kg1l_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
TYPE
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
UA
[mm]
UB
ⁿ/ₐ
HD
[mm]
RD
[mm]
WF
[mm]
A1
[mm]
C1
[mm]
H1
[mm]
KK1
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WF1
[mm]
SSD2-KG1L-25-5
SSD2-KG1L
25
52.5
47.5
11.0
6.0
M5
40
31.5
17
-
-
5.5
9 沉孔 深度 5.5
51
M6 深度 11
M6 深度 12
10
12
28.0
-
-
-
2.0
20.0
5
-
-
-
-
-
-
SSD2-KG1L-32-5
SSD2-KG1L
32
55
43.0
8.0
8.0
Rc1/8
45
33.5
24
49.5
12.5
5.5
9 沉孔 深度 5.5
60
M6 深度 11
M8 深度 13
14
16
34.0
4.5
5
23 h9
4.5
20.5
12
-
-
-
-
-
-
SSD2-KG1L-40-5
SSD2-KG1L
40
61.5
49.5
12.0
8.5
Rc1/8
52
37.0
31
57
15
5.5
9 沉孔 深度 5.5
69
M6 深度 11
M8 深度 13
14
16
40.0
5
5
28 h9
8.0
23.5
12
-
-
-
-
-
-
SSD2-KG1L-50-10
SSD2-KG1L
50
63.5
50.5
10.5
10.5
Rc1/4
64
43.0
32
71
18
6.9
11 沉孔 深度 6.5
86
M8 深度 13
M10 深度 15
17
20
50.0
7
5
35 h9
9.0
23.5
13
-
-
-
-
-
-
SSD2-KG1L-63-10
SSD2-KG1L
63
69
56.0
13.0
11.0
Rc1/4
77
49.5
32
84
23
8.7
14 沉孔 深度 9
103
M10 深度 15
M10 深度 15
17
20
60.0
7
5
35 h9
13.0
24.0
13
-
-
-
-
-
-
SSD2-KG1L-80-10
SSD2-KG1L
80
78.5
63.5
16.0
13.0
Rc3/8
98
60.0
32
104
31
10.5
17.5 沉孔 深度 11
132
M12 深度 28
M16 深度 21
22
25
77.0
6
5
43 h9
19.0
26.5
15
-
-
-
-
-
-
SSD2-KG1L-100-10
SSD2-KG1L
100
90
73.0
23.0
15.0
Rc3/8
117
69.5
32
123.5
38
10.5
17.5 沉孔 深度 11
156
M12 深度 28
M20 深度 27
27
30
94.0
6.5
5
59 h9
24.5
30.5
17
-
-
-
-
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表