您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
無開關 SSD2-X
CKD
空壓氣缸
省空間型氣缸
治具缸 SSD2
SSD2-X-單動/推出型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2-x/ssd2_x_wo_asmtab.prj},{NB=SSD2-X-20-5(05)},{BORE=20},{PT=},{STROKE=5},{STROKE1=5},{OPT1=},{OPT2=},{MA=},{ACC=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{C=8.0},{D=5.5},{EE=M5},{F=36},{FB=12.5},{G=0.0},{H=-},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=47},{KA=M6 depth 11},{KK=M5 depth 7},{L=-},{M=8},{MM=10},{N=25.5},{O=-},{PPATH=without_sw/ssd2_x_asmtpl.prj},{AY=29.000},{AX1=41.200},{AX2=55.200},{AX3=51.000},{AX4=65.000},{AX5=34.000},{AX6=48.000},{AX7=32.000},{AX8=46.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
TYPE
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
WF
[mm]
A1
[mm]
C1
[mm]
H1
[mm]
KK1
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WF1
[mm]
SSD2-X-12-5
SSD2-X
12
25.5
22.0
5.5
5.5
M5
25
4.5
0.0
-
3.5
6.5 沉孔 深度 3.5
32
M4 深度 7
M3 深度6
-
5
6
15.5
-
3.5
-
-
-
-
-
-
SSD2-X-16-5
SSD2-X
16
25.5
22.0
5.5
5.5
M5
29
4.5
0.0
-
3.5
6.5 沉孔 深度 3.5
38
M4 深度 7
M4 深度 8
-
6
8
20.0
-
3.5
-
-
-
-
-
-
SSD2-X-20-5
SSD2-X
20
29.0
24.5
8.0
5.5
M5
36
12.5
0.0
-
5.5
9 沉孔 深度 5.5
47
M6 深度 11
M5 深度 7
-
8
10
25.5
-
4.5
-
-
-
-
-
-
SSD2-X-25-5
SSD2-X
25
32.5
27.5
11.0
6.0
M5
40
13.5
0.0
-
5.5
9 沉孔 深度 5.5
51
M6 深度 11
M6 深度 11
-
10
12
28.0
-
5
-
-
-
-
-
-
SSD2-X-32-5
SSD2-X
32
35.0
28.0
8.0
8.0
Rc1/8
45
20.5
49.5
24
5.5
9 沉孔 深度 5.5
60
M6 深度 11
M8 深度 13
10
14
16
34.0
4.5
7
-
-
-
-
-
-
SSD2-X-40-5
SSD2-X
40
41.5
34.5
12.0
8.5
Rc1/8
52
27.5
57.0
24
5.5
9 沉孔 深度 5.5
69
M6 深度 11
M8 深度 13
10
14
16
40.0
5.0
7
-
-
-
-
-
-
SSD2-X-50-10
SSD2-X
50
53.5
40.5
10.5
10.5
Rc1/4
64
28.5
71.0
33
6.9
11 沉孔 深度 6.5
86
M8 深度 13
M10 深度 15
15
17
20
50.0
7.0
8
-
-
-
-
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表