您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
附開關 SSD2-LF
CKD
空壓氣缸
省空間型氣缸
治具缸 SSD2
SSD2-F-複動/微速型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2_f_ssd2_kf/ssd2_lf_asmtab.prj},{NB=SSD2-LF-32-5(0)},{MODEL=SSD2-LF},{BORE=32 : φ32},{PT=},{STROKE=5},{SW=},{SLD=},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SWQ=},{OPT1=},{OPT2=},{MB=},{ACC=},{POS=0},{PPATH=parts/ssd2_f_ssd2_kf_with_sw_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info },{B=33.0},{C=8.0},{D=8.0},{EE=Rc1/8},{F=45},{FB=20.5},{G=49.5},{H=24},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=60},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{L=10},{M=14},{MM=16},{N=34.0},{O=4.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
WF
WF for female thread rod
[mm]
A1
a'
[mm]
C1
c'
[mm]
H1
H
[mm]
KK1
kk'
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WF1
wf
[mm]
SSD2-LF-12-5
SSD2-LF
12 : φ12
25.5
22.0
5.5
5.5
M5
25
0.0
4.5
-
-
3.5
6.5 沉孔 深度 3.5
32
M4 深度 7
M3 深度6
-
5
6
15.5
-
3.5
-
-
-
-
-
-
SSD2-LF-16-5
SSD2-LF
16 : φ16
25.5
22.0
5.5
5.5
M5
29
0.0
4.5
-
-
3.5
6.5 沉孔 深度 3.5
38
M4 深度 7
M4 深度 8
-
6
8
20.0
-
3.5
-
-
-
-
-
-
SSD2-LF-20-5
SSD2-LF
20 : φ20
34.0
29.5
8.0
5.5
M5
36
0.0
12.5
-
-
5.5
9 沉孔 深度 5.5
47
M6 深度 11
M5 深度 7
-
8
10
25.5
-
4.5
-
-
-
-
-
-
SSD2-LF-25-5
SSD2-LF
25 : φ25
37.5
32.5
11.0
6.0
M5
40
0.0
27.5
-
-
5.5
9 沉孔 深度 5.5
51
M6 深度 11
M6 深度 11
-
10
12
28.0
-
5
-
-
-
-
-
-
SSD2-LF-32-5
SSD2-LF
32 : φ32
40.0
33.0
8.0
8.0
Rc1/8
45
0.0
20.5
49.5
24
5.5
9 沉孔 深度 5.5
60
M6 深度 11
M8 深度 13
10
14
16
34.0
4.5
7
-
-
-
-
-
-
SSD2-LF-40-5
SSD2-LF
40 : φ40
46.5
39.5
12.0
8.5
Rc1/8
52
0.0
27.5
57
24
5.5
9 沉孔 深度 5.5
69
M6 深度 11
M8 深度 13
10
14
16
40.0
5
7
-
-
-
-
-
-
SSD2-LF-50-10
SSD2-LF
50 : φ50
48.5
40.5
10.5
10.5
Rc1/4
64
0.0
28.5
71
33
6.9
11 沉孔 深度 6.5
86
M8 深度 13
M10 深度 15
15
17
20
50.0
7
8
-
-
-
-
-
-
SSD2-LF-63-10
SSD2-LF
63 : φ63
54.0
46.0
13.0
11.0
Rc1/4
77
0.0
28.5
84
33
8.7
14 沉孔 深度 9
103
M10 深度 15
M10 深度 15
15
17
20
60.0
7
8
-
-
-
-
-
-
SSD2-LF-80-10
SSD2-LF
80 : φ80
63.5
53.5
16.0
13.0
Rc3/8
98
0.0
28.5
104
38
10.5
17.5 沉孔 深度 11
132
M12 深度 28
M16 深度 21
15
22
25
77.0
6
10
-
-
-
-
-
-
SSD2-LF-100-10
SSD2-LF
100 : φ100
75.0
63.0
23.0
15.0
Rc3/8
117
0.0
28.5
123.5
38
10.5
17.5 沉孔 深度 11
156
M12 深度 28
M20 深度 27
15
27
30
94.0
6.5
12
-
-
-
-
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表