您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCP*2 Pin (P) for rod eye/clevis, bracket and clevis. - SCP*2 Series common accessory
CKD
停產商品
笔形气缸SCPD2系列
SCPD2-D - 双作用双活塞杆型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/discontinued_models/scp2_series/scpd2-d/scp_2_pin.prj},{NB=P2-P-10Z-1},{TYPE=P2-P-10Z},{BORE=10},{APP=Clevis for Z},{C=0.6},{D=2.5},{CD=3.2},{L1=16},{L=20},{G=1.4},{RING=1},{R1X=4.500},{INFOTEXT=Dimensions}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
APP
Applicable
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
CD
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
G
Weight
[g]
P2-P-10
P2-P-10
10
Rod eye/clevis, bracket, ...
0.6
2.5
3.2
13
17
1.2
P2-P-10Z
P2-P-10Z
10
Clevis for Z
0.6
2.5
3.2
16
20
1.4
P2-P-16
P2-P-16
16
Rod eye, bracket
0.7
4.0
5.0
13
18
3.0
P2-P-16A
P2-P-16A
16
Clevis
0.7
4.0
5.0
19
24
3.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表