您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
スイッチ無 SCPG-X - 單動 單側活塞桿型
CKD
停產商品
笔形气缸SCPG系列
SCPG-X - 单作用加压伸出型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/discontinued_models/scpg_series/scpg-x/scpg_x_without_switch_samtab.prj},{NB=SCPG-X-00-6-15(0)},{TYPE=SCPG-X},{BORE=6},{MA=00},{STROKE=15},{HEPD=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=scpg-x_parts/scpg-xl-with-switch-tpl.prj},{B=5.5},{G=3},{HA=8},{J=8},{KA=10},{KK=M3},{MB=M6},{MD=6},{MM=3},{QB=4},{T=1.8},{UA=9},{P=5.5},{CB=0},{CC=0},{CD=0},{CV=0},{CW=0},{SWM=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
孔徑
[mm]
B
[mm]
G
[mm]
HA
[mm]
J
[mm]
KA
[mm]
KB
[mm]
KK
[mm]
LL
[mm]
MB
[mm]
MD
[mm]
MM
[mm]
QB
[mm]
T
[mm]
UA
[mm]
UB
[mm]
X
[mm]
P
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
CC
[mm]
CD
[mm]
CJ
[mm]
CV
[mm]
CW
[mm]
SCPG-X-00-6-15(0)
SCPG-X
6
5.5
3
8
8
10
13.5
M3
43.5
M6
6
3
4
1.8
9
11
71.500
5.5
0
0
0
0
0
0
0
SCPG-X-00-10-15(0)
SCPG-X
10
7
4
11
9
14.5
14.5
M4
47.0
M8x1.0
8
4
4.5
2.4
12
12
75.000
12.5
78
8
5
3.2
58
12
3.2
SCPG-X-00-16-15(0)
SCPG-X
16
8
4
14
9
21.5
21.5
M5
47.0
M10x1.0
10
5
4.5
3.2
18
18
75.000
15.5
85
10
10
5
60
18
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表