您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
スイッチ無 SCPG-D - 複動 雙側活塞桿型 無開關
CKD
停產商品
笔形气缸SCPG系列
SCPG-D - 双作用双活塞杆型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/discontinued_models/scpg_series/scpg_d/scpg_d.prj},{NB=SCPG-D-00-6-15(0)},{TYPE=SCPG-D},{BORE=6},{MA=00},{STROKE=15},{ACC=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{B=5.5},{G=17},{HA=8},{KA=13.5},{KB=10},{KK=M3},{LL=56},{MB=M6},{MD=6},{MM=3},{QA=13},{T=1.8},{UA=11},{X=112},{P=5.5},{PPATH=parts/scpg_d_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
孔徑
[mm]
B
[mm]
G
[mm]
HA
[mm]
KA
[mm]
KB
[mm]
KK
[mm]
LL
ⁿ/ₐ
MB
[mm]
MD
[mm]
MM
[mm]
QA
[mm]
T
[mm]
UA
[mm]
X
ⁿ/ₐ
P
[mm]
SCPG-D-00-6-15(0)
SCPG-D
6
5.5
17
8
13.5
10
M3
56
M6
6
3
13
1.8
11
112
5.5
SCPG-D-00-10-15(0)
SCPG-D
10
7
12.5
11
14.5
14.5
M4
54.5
M8X1.0
8
4
8
2.4
12
110.5
12.5
SCPG-D-00-16-15(0)
SCPG-D
16
8
13
14
21.5
21.5
M5
55
M10X1.0
10
5
8.5
3.2
18
111
15.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表