您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
スイッチなし SCPG-M - 複動 止轉型
CKD
停產商品
笔形气缸SCPG系列
SCPG-M - 双作用防回转型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/discontinued_models/scpg_series/scpg_m/scpg_m_without_switch_asmtab.prj},{NB=SCPG-M-00-10-15(0)},{TYPE=SCPG-M},{BORE=10},{MA=00},{STROKE=15},{HEPD=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=../scpg_m/scpg_m_parts/scpg-m-asmtpl.prj},{B=7},{G=12.5},{HA=14},{J=9},{KA=17.5},{KK=M4},{LL=46},{MB=M10x1.0},{MD=10},{MM=5},{MT=4},{QA=8},{QB=4.5},{T=2.4},{UA=15},{X=74},{P=13,5},{CAX=87},{CBX=8},{CCX=5},{CDX=3.2},{CJX=67},{CVX=12},{CWX=3.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
孔徑
[mm]
B
[mm]
G
[mm]
HA
[mm]
J
[mm]
KA
[mm]
KB
[mm]
KK
[mm]
LLPLUS
LL+行程
[mm]
LL
[mm]
MB
[mm]
MD
[mm]
MM
[mm]
MT
[mm]
QA
[mm]
QB
[mm]
T
[mm]
UA
[mm]
UB
[mm]
XPLUS
X+ストローク
[mm]
X
[mm]
CAPLUS
CA+行程
ⁿ/ₐ
CA
[mm]
CB
[mm]
CC
[mm]
CD
[mm]
CJPLUS
CJ+行程
[mm]
CJ
[mm]
CV
[mm]
CW
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
LD
[mm]
LF
[mm]
LH
[mm]
LK
[mm]
LR
[mm]
LS
[mm]
LT
[mm]
FD
[mm]
FF
[mm]
FH
[mm]
FL
[mm]
FM
[mm]
FT
[mm]
SCPG-M-00-10-15
SCPG-M
10
7
12.5
14
9
17.5
14.5
M4
61
46
M10x1.0
10
5
4
8
4.5
2.4
15
12
89
74
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SCPG-M-00-16-15
SCPG-M
16
8
13
17
9
21.5
21.5
M5
61
46
M12x1.0
12
6
5
8.5
4.5
3.2
18
18
89
74