您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCPG Eye bracket (B1) - SCPG Series common accessory
CKD
停產商品
笔形气缸SCPG系列
SCPG-Y - 单作用加压缩回型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/discontinued_models/scpg_series/scpg_y/scpg_eye_bracket.prj},{NB=SCPG_P2-B1-10},{TYPE=P2-B1-10},{BORE=10},{CD=3.2},{E=29},{EW=3.1},{F=8},{G=2.0},{H=4.2},{I=12},{J=22},{K=30.2},{L=40},{M=36},{MA=9},{WG=37},{R1X=1.000},{L1X=14.000},{INFOTEXT=Dimensions}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
CD
[mm]
E
[mm]
EW
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
MA
[mm]
WG
Weight
[g]
P2-B1-10
P2-B1-10
10
3.2
29
3.1
8
2.0
4.2
12
22
30.2
40
36
9
37
P2-B1-16
P2-B1-16
16
5.0
35
6.4
10
2.3
5.2
16
28
35.2
48
42
14
48
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表