您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
スイッチ付 SMD2-YL - 單動 推出型 附開關
CKD
停產商品
自由安装型气缸SMD2
SMD2-Y - 单作用加压缩回型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/discontinued_models/smd2_series/smd2-y/smd2_l_y_w_s_asmtab.prj},{NB=SMD2-YL-DA-16-5_(05)},{TYPE=SMD2-YL},{BORE=16},{MS=DA},{STROKE=5},{STROKE1=5},{PTT=},{SWM=},{SLD=},{LWL=},{SWP=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{A=12.5},{B=8.0},{D=10},{EE=M5},{F=20.4},{G=32.4},{H=10},{HH=M4 depth 6},{J=4.5 (penetrating)},{KA=7.5 spot face depth 7},{KK=M5},{MM=6},{MN=5},{N=7},{Q=15},{R=5},{S=12},{T=3.2},{U=24},{V=10.2},{VV=16.2},{W=14},{E=0.5},{PPATH=with_sw/smd2_l_y_w_s_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYPE
タイプ
ⁿ/ₐ
BORE
口徑
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
HH
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
LL
[mm]
MM
[mm]
MN
[mm]
N
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
VV
[mm]
W
[mm]
XF
[mm]
Y
[mm]
X
[mm]
E
[mm]
HD
[mm]
RD
[mm]
SMD2-YL-DA-6-5
SMD2-YL
6
-
5.5
11.0
10
M5
13.4
22.4
11
M2.5 深度5
3.4(貫通孔)
5.9 沈孔 深度 5.3
M3
48
3
-
7
11
-
7
1.8
17
6.7
11.2
10
18
-
66
1
0.0
0.0
SMD2-YL-DA-10-5
SMD2-YL
10
-
7.0
11.0
10
M5
15.4
24.4
11
M3 深度5
3.4(貫通孔)
5.9 沈孔 深度 5.5
M4
51
4
-
7
11
-
9
2.4
18
7.7
12.2
11
21
-
72
1
0.0
0.0
SMD2-YL-DA-16-5
SMD2-YL
16
12.5
8.0
10.0
10
M5
20.4
32.4
10
M4 深度6
4.5(貫通孔)
7.5 沈孔 深度 7
M5
60
6
5
7
15
5
12
3.2
24
10.2
16.2
14
21
-
81
0.5
0.0
0.0
SMD2-YL-DA-20-5
SMD2-YL
20
13.5
10.0
14.0
10
M5
26.4
40.4
14
M5 深度8
5.5(貫通孔)
9 沈孔 深度 8.5
M6
66
8
6
9
15
12
16
3.6
30
13.2
20.2
16
24
-
90
0.5
0.0
0.0
SMD2-YL-DA-25-5
SMD2-YL
25
17.5
13.0
14.0
10
M5
32.4
50.4
14
M5 深度8
5.5(貫通孔)
9 沈孔 深度 8.5
M8
70
10
8
10
15
13
20
5.0
38
16.2
25.2
20
38
-
98
0.5
0.0
0.0
SMD2-YL-DA-32-5
SMD2-YL
32
21
17.0
21.0
11
Rc1/8
40.4
62.4
21
M6 深度9
6.6(貫通孔)
10.5 沈孔 深度 12
M10x1.25
82
12
10
11
20
17
24
6.0
48
20.2
31.2
24
32
-
114
0.5
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表