您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
GWS*-0-FP1 - 異徑直型
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
接头组件
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/gw/gws_01.prj},{NB=GWS 68-0-FP1},{MN=GWS 68-0-FP1},{BORE1=8},{BORE2=6},{L=39.5},{B1=19.0},{B2=17.5},{C=14.5},{MHD=4.0},{ESA=10},{INFOTEXT=Dimensions},{VERS=2},{VER=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MN
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE1
適用軟管O.D.∅A側
[mm]
BORE2
適用軟管O.D.∅B面
[mm]
L
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
MHD
最小限度孔徑
[mm]
ESA
有效剖面積
[mm^2]
GWS 46-0-FP1
GWS 46-0-FP1
6
4
36.5
17.5
16.0
12.5
2.5
4
GWS 68-0-FP1
GWS 68-0-FP1
8
6
39.5
19.0
17.5
14.5
4.0
10
GWS 810-0-FP1
GWS 810-0-FP1
10
8
45.0
21.5
19.0
17.5
6.0
22
GWS1012-0-FP1
GWS1012-0-FP1
12
10
47.5
23.0
21.5
20.0
8.0
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表