您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
GWWY*-*-FP1 - 雙重Y型(附R)
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
接头组件
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/gw/gwwy.prj},{NB=GWWY4- 8-FP1},{MN=GWWY4- 8-FP1},{BORE=4},{M=R1/4},{NDM=13.157},{P1=0.0},{H=14},{L=50.5},{A=11.0},{B=16.0},{C=10.0},{D=21},{E=3.2},{F=22},{N=15.5},{P=11.0},{ESA=9.7},{INFOTEXT=Dimensions},{VER=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MN
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
適用軟管O.D.Ø
[mm]
M
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
ESA
有效剖面積
[mm^2]
GWWY4-M5-FP1
GWWY4-M5-FP1
4
M5 x 0.8
14
42.5
3.4
16.0
10.0
21
3.2
22
15.5
11.0
4.3
GWWY4- 6-FP1
GWWY4- 6-FP1
4
R1/8
14
47.5
8.0
16.0
10.0
21
3.2
22
15.5
11.0
9.7
GWWY4- 8-FP1
GWWY4- 8-FP1
4
R1/4
14
50.5
11.0
16.0
10.0
21
3.2
22
15.5
11.0
9.7
GWWY6-M5-FP1
GWWY6-M5-FP1
6
M5 x 0.8
17
46.5
3.4
17.5
12.5
26
3.2
27
17.0
13.5
4.3
GWWY6- 6-FP1
GWWY6- 6-FP1
6
R1/8
17
51.5
8.0
17.5
12.5
26
3.2
27
17.0
13.5
23.0
GWWY6- 8-FP1
GWWY6- 8-FP1
6
R1/4
17
54.5
11.0
17.5
12.5
26
3.2
27
17.0
13.5
23.0
GWWY6- 10-FP1
GWWY6- 10-FP1
6
R3/8
17
56.0
12.0
17.5
12.5
26
3.2
27
17.0
13.5
23.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表