您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
GWY*-0-FP1 - Y形チーズ
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
接头组件
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/gw/gwy_0.prj},{NB=GWY1010-0-FP1},{MN=GWY1010-0-FP1},{BORE1=10},{BORE2=10},{L=48.0},{B1=21.5},{B2=21.5},{C=17.5},{D=36},{E=4.2},{F=18.5},{J=30.0},{N1=22.0},{N2=18.0},{P=18.5},{ESA=38.0},{INFOTEXT=Dimensions},{VER=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MN
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE1
適用軟管O.D.∅A側
[mm]
BORE2
適用軟管O.D.∅B面
[mm]
L
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
P
[mm]
ESA
有效剖面積
[mm^2]
GWY 44-0-FP1
GWY 44-0-FP1
4
4
34.5
16.0
16.0
10.0
21
4.2
11.0
23.0
15.0
12.5
11.0
3.6
GWY 66-0-FP1
GWY 66-0-FP1
6
6
37.5
17.5
17.5
12.5
26
4.2
13.5
25.5
17.5
14.0
13.5
10.5
GWY 88-0-FP1
GWY 88-0-FP1
8
8
40.5
19.0
19.0
14.5
30
4.2
15.5
27.0
19.0
15.0
15.5
23.0
GWY1010-0-FP1
GWY1010-0-FP1
10
10
48.0
21.5
21.5
17.5
36
4.2
18.5
30.0
22.0
18.0
18.5
38.0
GWY1212-0-FP1
GWY1212-0-FP1
12
12
53.0
23.0
23.0
20.0
41
4.2
21.0
32.0
24.0
19.5
21.0
50.0
GWY 64-0-FP1
GWY 64-0-FP1
6
4
37.5
17.5
16.0
12.5
26
4.2
13.5
25.5
17.5
14.0
13.5
5.4
GWY 86-0-FP1
GWY 86-0-FP1
8
6
40.5
19.0
17.5
14.5
30
4.2
15.5
27.0
19.0
15.0
15.5
14.3
GWY 108-0-FP1
GWY 108-0-FP1
10
8
48.0
21.5
19.0
17.5
36
4.2
18.5
30.0
22.0
18.0
18.5
21.1
GWY 1210-0-FP1
GWY 1210-0-FP1
12
10
53.0
23.0
21.5
20.0
41
4.2
21.0
32.0
24.0
19.5
21.0
35.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表