您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
スイッチ付 SSD2-L - 複動 單側活塞桿型附開關
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
超紧凑型气缸SSD2-FP1系列
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/ssd2/ssd2_with_sw_asmtab.prj},{NB=SSD2-L-32-5-T0H-R-FP1 (05)},{BORE=32},{PT=},{CUS=},{STROKE=5},{STROKE1=5},{SWM=T0},{SLD=H},{LWL=},{SWP=R},{OPT1=},{OPT2=},{OPT3=},{MA=},{ACC=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=../../../cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2/with_sw/ssd2_da_w_asmtpl.prj},{A=40.0},{B=33.0},{C=8.0},{D=8.0},{EE=Rc1/8},{F=45},{FB=20.5},{G=49.5},{H=24},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=60},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{L=10},{M=14},{MM=16},{N=34.0},{O=4.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYPE
タイプ
ⁿ/ₐ
BORE
軟管內徑
[mm]
SSD2-L-12-5-T0H-R-FP1
SSD2-L
12
SSD2-L-16-5-T0H-R-FP1
SSD2-L
16
SSD2-L-20-5-F2H-R-FP1
SSD2-L
20
SSD2-L-25-5-F2H-R-FP1
SSD2-L
25
SSD2-L-32-5-T0H-R-FP1
SSD2-L
32
SSD2-L-40-5-T0H-R-FP1
SSD2-L
40
SSD2-L-50-10-T0H-R-FP1
SSD2-L
50
SSD2-L-63-10-T0H-R-FP1
SSD2-L
63
SSD2-L-80-10-T0H-R-FP1
SSD2-L
80
SSD2-L-100-10-T0H-R-FP1
SSD2-L
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表