您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
CVSE2-70 - Solenoid valve mounted type
CKD
流體控制元件
切削液用元件
氣動式2口閥(切削液閥) CVE2・CVSE2・GCVE2・GCVSE2
高压用气控2通阀(冷却液阀)CVE2/CVSE2-70系列
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/general_purpose_valve/components_for_coolant/cve_cvse_gcve_gcvse_series/cve2_cvse2-70_series/cvse2_70_asmtab.prj},{NB=CVSE2-15A-70-02G-1},{IDNR=},{MODEL=CVSE2},{ACT=},{PS=15A: Rc1/2},{WPR=70},{BSC=0},{COIL=2G},{OPTSS=},{OPTT=},{OPTMP=},{ASMDIR=},{VOLT=-1},{INFOTEXT= Product Info},{PPATH=parts/cve2_cvse2_70_asmtpl.prj},{A=80},{B=32},{C=25.0},{D=114.0},{E=184.0},{F=77},{G=Rc 1/2},{K=M8 thread length 10},{L=40.5},{M=25},{N=64.5},{P=11 x 15},{Q=125},{R=145},{S=35},{T=3.2},{U=62.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
Model no.
ⁿ/ₐ
PS
Port size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
CVSE2-10A-70-02G-1
CVSE2
10A: Rc3/8
60
28
22.0
92.5
159.5
63
Rc 3/8
M6 thread length 9
38.0
20
57.5
9 x 12
85
100
25
3.2
45.0
CVSE2-15A-70-02G-1
CVSE2
15A: Rc1/2
80
32
25.0
114.0
184.0
77
Rc 1/2
M8 thread length 10
40.5
25
64.5
11 x 15
125
145
35
3.2
62.5
CVSE2-20A-70-02G-1
CVSE2
20A: Rc3/4
90
40
29.0
136.5
210.5
95
Rc 3/4
M8 thread length 10
45.5
25
72.5
11 x 15
125
145
35
3.2
71.5
CVSE2-25A-70-02G-1
CVSE2
25A: Rc1
110
48
33.5
149.5
228.0
113
Rc 1
M12 thread length 14
49.0
45
82.5
14 x 20
160
190
40
4.0
84.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表