您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
HYA series
CKD
流體控制元件
生命科學元件
氣動式精密夾斷閥 HYA
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/general_purpose_valve/components_for_life_sciense/hya/hya_asmtab.prj},{NB=HYA-211},{MODEL=HYA-21},{FUNCTION=2 : NO},{DOT=1 : 1/8”~7/32”(φ3~φ6)},{TOT=1},{A=28},{B=39},{C=49.0},{D=2},{E=5.5},{F=16.0},{G=78.0},{H=40.0},{J=7},{K=15},{L=60},{M=50},{N=39},{P=M5},{X1=12.0},{R1=8.5},{R2=3.5},{X2=12.0},{X3=16},{X4=5.0},{R3=1.5},{BORE=16},{PPATH=parts/hya_asmtpl.prj},{INFOTEXT= Product Info}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
FUNCTION
Function
ⁿ/ₐ
DOT
Diameter of tube
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
X1
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
X2
[mm]
X3
[mm]
X4
[mm]
R3
[mm]
BORE
ⁿ/ₐ
HYA-111
HYA-11
1:NC(常閉)
1 : 1/8"~7/32"(φ3~φ6)
35
48
54.5
2
8.0
26.0
96.0
45.5
7
18
70
60
48
M5
11.5
11.0
5.5
11.5
18
5.0
1.5
20
HYA-121
HYA-12
1:NC(常閉)
2 : 1/4"~3/8"(φ6~φ10)
40
54
66.0
2
11.0
35.5
120.5
54.0
11
20
80
70
54
M5
12.5
13.5
8.0
12.5
24
5.5
2.0
25
HYA-132
HYA-13
1:NC(常閉)
3 : 7/16"~9/16"(φ10~φ15)
50
66
77.5
3
8.0
57.0
153.5
61.0
16
27
90
80
66
Rc1/8
19.5
17.0
8.0
19.5
30
7.5
2.5
32
HYA-211
HYA-21
2:NO(常開)
1 : 1/8"~7/32"(φ3~φ6)
28
39
49.0
2
5.5
16.0
78.0
40.0
7
15
60
50
39
M5
12.0
8.5
3.5
12.0
16
5.0
1.5
16
HYA-221
HYA-22
2:NO(常開)
2 : 1/4"~3/8"(φ6~φ10)
35
48
57.5
2
8.0
16.0
89.0
45.0
11
18
70
60
48
M5
14.5
11.0
5.5
14.5
25
6.5
1.5
20
HYA-232
HYA-23
2:NO(常開)
3 : 7/16"~9/16"(φ10~φ15)
40
54
73.5
2
11.0
25.5
118.0
58.0
16
20
80
70
54
M5
20.0
13.5
8.0
20.0
30
7.0
2.0
25
HYA-311
HYA-31
3 : Double actuating
1 : 1/8"~7/32"(φ3~φ6)
28
39
49.0
2
5.5
16.0
78.0
40.0
7
15
60
50
39
M5
12.0
8.5
3.5
12.0
16
5.0
1.5
16
HYA-321
HYA-32
3 : Double actuating
2 : 1/4"~3/8"(φ6~φ10)
35
48
57.5
2
8.0
16.0
89.0
45.0
11
18
70
60
48
M5
14.5
11.0
5.5
14.5
25
6.5
1.5
20
HYA-332
HYA-33
3 : Double actuating
3 : 7/16"~9/16"(φ10~φ15)
40
54
73.5
2
11.0
20.5
113.0
58.0
16
20
80
70
54
M5
20.0
13.5
8.0
20.0
30
7.0
2.0
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表