您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
MVB*0
CKD
高真空、特殊氣體用元件
高真空用机器
高真空用 手動閥 MVB
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/high_vacuum_special_gas/high_vacuum_component/mvb_series/mvb_x0.prj},{NB=MVB50-25K},{MODEL=MVB},{S=5},{INFOTEXT=Product Info}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
Model no.
ⁿ/ₐ
CO
Connection
ⁿ/ₐ
A1
When fully opened
[mm]
A2
When fully closed
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
MVB50-25K
MVB
25K : NW25
175.000
160.000
50.000
φ40(NW25)
63.000
48.600
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表