您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
CMK2 Rod nut (NR) - CMK2 Series common accessory
CKD
高耐久元件 HP系列
空压气缸
Long life
CMK2-HP1 (长寿命)
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/hp_series/air_cylinders/long_life/cmk2_series/cmk2_rod_nut.prj},{NB=M1-NR-30-25},{TYPE=M1-NR-30},{BORE=25},{B=17},{C=19.6},{KK=M10 x 1.25},{KKD=10},{KKN=1.250},{T=6},{MASS=7.8},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
KK
Thread
ⁿ/ₐ
T
[mm]
MASS
Weight
[g]
M1-NR-20
M1-NR-20
20
13
15.0
M8 x 1.0
5
3.6
M1-NR-30
M1-NR-30
25
17
19.6
M10 x 1.25
6
7.8
M1-NR-30
M1-NR-30
32
17
19.6
M10 x 1.25
6
7.8
M1-NR-40
M1-NR-40
40
19
21.9
M12 x 1.5
7
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表