您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
FK-P40
CKD
二次電池製造工程用 P4※系列
空压气缸
附件
简易万向节 FK-P40
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/p4_series/cylinders/accessories/fk/simpl_floating_joint_fk_asmtab.prj},{NB=FK-M4-P40},{TYPE=FK},{TN=M4},{THREAD=M4x0.7},{MODEL=SCPD2-10, CAT-10, SMD2-10},{INFOTEXT=Dimensions},{MN=4},{MP=0.70},{A=11.6},{B=10},{C=-},{CX=0.0},{D=10},{E=3.1},{F=2},{G=M4x0.7},{H=6},{J=6},{K=3},{L=16},{M=14},{N=7},{O=24},{P=34},{Q=4.5},{R=8.0},{S=-},{SX=0},{PPATH=../../../../cylinder/cylinder_related_products/simplified_floating_joint_fk/simplified_floating_joint_fk_parts/simpl_floating_joint_fk_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
TYPE
タイプ
ⁿ/ₐ
TN
最小螺絲尺寸
ⁿ/ₐ
THREAD
最小螺絲尺寸 x 螺紋間距
ⁿ/ₐ
MODEL
適用 機型
ⁿ/ₐ
MN
最小
[mm]
MP
間距
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
FK-M3-N-P40
FK
M3-N
M3x0.5
SSD-12
3
0.50
11.6
10
15
10
3.1
2
M3x0.5
6
6
3
16
14
7
24
34
4.5
8.0
-
FK-M4-N-P40
FK
M4-N
M4x0.7
SSD-16
4
0.70
11.6
10
15
10
3.1
2
M4x0.7
6
6
3
16
14
7
24
34
4.5
8.0
-
FK-M5-N-P40
FK
M5-N
M5x0.8
SSD-20, FCD-25
5
0.80
13.9
12
16
10
3.1
2
M5x0.8
8
6
3
19
16
9
26
36
4.5
9.5
-
FK-M6-N-P40
FK
M6-N
M6x1.0
SSD-25, FCD-32
6
1.00
13.9
12
19
10
3.1
2
M6x1.0
8
6
3
19
16
9
26
36
4.5
9.5
-
FK-M8-N-P40
FK
M8-N
M8x1.25
SSD-32, 40, FCD-40, 50
8
1.25
21.9
19
23
15
5.1
3
M8x1.25
13
9
5
25
25
14
38
52
7.0
12.5
-
FK-M10-N-P40
FK
M10-N
M10x1.5
SSD-50, 63, FCD-63
10
1.50
21.9
19
24
15
5.1
3
M10x1.5
13
9
5
25
25
14
38
52
7.0
12.5
-
FK-M16-N-P40
FK
M16-N
M16x2.0
SSD-80
16
2.00
37.0
32
31
20
7.1
4
M16x2.0
23
12
7
44
42
25
62
85
11.0
22.0
-
FK-M20-N-P40
FK
M20-N
M20x2.5
SSD-100
20
2.50
53.1
46
43
28
12.1
7
M20x2.5
32
22
12
65
59
34
90
120
14.0
13.5
38
FK-M3-P40
FK
M3
M3x0.5
SCPD2-6, CAT-6, SMD2-6
3
0.50
11.6
10
-
10
3.1
2
M3x0.5
6
6
3
16
14
7
24
34
4.5
8.0
-
FK-M4-P40
FK
M4
M4x0.7
SCPD2-10, CAT-10, SMD2-10
4
0.70
11.6
10
-
10
3.1
2
M4x0.7
6
6
3
16
14
7
24
34
4.5
8.0
-
FK-M5-P40
FK
M5
M5x0.8
SCPD2-16, CAT-15, SMD2-16...
5
0.80
13.9
12
-
10
3.1
2
M5x0.8
8
6
3
19
16
9
26
36
4.5
9.5
-
FK-M6-P40
FK
M6
M6x1.0
SMD2-20, SSD-16-N
6
1.00
13.9
12
-
10
3.1
2
M6x1.0
8
6
3
19
16
9
26
36
4.5
9.5
-
FK-M8x1.0-P40
FK
M8x1.0
M8x1.0
CMK2-20, CMA2-20, JSK2-20...
8
1.00
21.9
19
-
15
5.1
3
M8x1.0
13
9
5
25
25
14
38
52
7.0
12.5
-
FK-M8x1.25-P40
FK
M8x1.25
M8x1.25
SMD2-25, SSD-20-N, SCM-20
8
1.25
21.9
19
-
15
5.1
3
M8x1.25
13
9
5
25
25
14
38
52
7.0
12.5
-
FK-M10-P40
FK
M10
M10x1.25
CMK2-25·32, CMA2-30, SMD2...
10
1.25
21.9
19
-
15
5.1
3
M10x1.25
13
9
5
25
25
14
38
52
7.0
12.5
-
FK-M12-P40
FK
M12
M12x1.5
CMK2-40, CMA2-40, JSK2-40...
12
1.50
27.7
24
-
15
5.1
3
M12x1.5
18
9
5
32
32
19
50
70
9.0
16.0
-
FK-M14-P40
FK
M14
M14x1.5
SCA2-40, SSD-32·40-N, SCG...
14
1.50
27.7
24
-
15
5.1
3
M14x1.5
18
9
5
32
32
19
50
70
9.0
16.0
-
FK-M16-P40
FK
M16
M16x1.5
CAV2-50
16
1.50
37.0
32
-
20
7.1
4
M16x1.5
23
12
7
44
42
25
62
85
11.0
22.0
-
FK-M18-P40
FK
M18
M18x1.5
SCA2-50/63, SSD-50/63-N, ...
18
1.50
37.0
32
-
20
7.1
4
M18x1.5
23
12
7
44
42
25
62
85
11.0
22.0
-
FK-M22-P40
FK
M22
M22x1.5
SCA2-80, SSD-80-N, JSC3-8...
22
1.50
53.1
46
-
28
12.1
7
M22x1.5
32
22
12
65
59
34
90
120
14.0
13.5
38
FK-M26-P40
FK
M26
M26x1.5
SCA2-100, SSD-100-N, SCM-...
26
1.50
53.1
46
-
28
12.1
7
M26x1.5
32
22
12
65
59
34
90
120
14.0
13.5
38
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表