您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
スイッチ付 GRC-K-P40
CKD
二次電池製造工程用 P4※系列
空压气缸
摆动•旋转型气缸
台式摆动气缸 GRC-P4※
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/p4_series/cylinders/oscillating_rotary_cylinders/grc/grc_k_ws_p40_asmtab.prj},{NB=GRC-K-20-90-SW11-R-P40(0)},{SIZE=20},{TORQUE=2.0},{AB=36},{BB=42},{BC=62},{CB=6.9},{DA=47},{DB=55},{EA=17},{EB=2},{FA=48},{HA=53},{HB=16},{HC=37},{JA=14.5},{JB=20.5},{JC=27},{JD=22.0},{JE=13.0},{JG=5.6},{JH=47},{K=58},{MB=2},{NB1=6.5},{NC=3.9},{PB=2.5},{Q=10},{SB=17.0},{TA=6.1},{TC=5.7},{UA=17.6},{UB=24.0},{V=5},{W=13},{X=13.6},{AX=4.5},{BX=13.4},{CX=23},{DX=1},{AA=M6 Depth 9},{BA=M6 Depth 8},{CA=Spot face 11 dia. Depth 6.5},{CC=M8 Depth 12},{EC=4 depth 4.5},{FB=64h9},{G=M5},{MA=27H9},{NA=11H9},{PA=20H9},{TB=M10 X 1},{EX=M5 Depth 7.5},{PPATH=../../../../cylinder/rotary_actuator/grc_series/grc-k/grc_k_parts/grc_k_asmtpl.prj},{OSCA=90},{SWT=SW11},{SWP=R},{OPT=},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
TYPE
タイプ
ⁿ/ₐ
SIZE
尺寸
ⁿ/ₐ
TORQUE
トルク( 0.5 Mpa時)
[N*m]
AA
ⁿ/ₐ
AB
[mm]
BA
ⁿ/ₐ
BB
[mm]
BC
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
CC
ⁿ/ₐ
DA
[mm]
DB
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
EC
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
ⁿ/ₐ
HA
[mm]
HB
[mm]
HC
[mm]
JA
[mm]
JB
[mm]
JC
[mm]
JD
[mm]
JE
[mm]
JF
[mm]
JG
[mm]
JH
[mm]
K
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
NA
[mm]
NB1
[mm]
NC
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
Q
[mm]
SA
[mm]
SB
[mm]
TA
[mm]
TB
ⁿ/ₐ
TC
[mm]
UA
[mm]
UB
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
LD
[mm]
RD
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
+0.3/0
[mm]
D
[mm]
E
ⁿ/ₐ
GRC-K-10-90-SW11-R-P40
GRC-K
10
1.0
M5 深度7
30
M5 深度7
32
54
沈孔 11 dia. 深度 6.5
6.6
M8 深度12
40
46
14
2
3深度3.5
41
54h9
M5
46
13
33
15.0
19.0
20
21.5
12.0
75
5.6
37
48
22H9
2
8H9
5.5
2.4
18H9
2.5
8
83
15.0
4.9
M8 X 0.75
4.9
17.1
19.4
4
11
13.1
24.5
26.0
-
-
-
-
-
GRC-K-20-90-SW11-R-P40
GRC-K
20
2.0
M6 深度9
36
M6 深度8
42
62
沈孔 11 dia. 深度 6.5
6.9
M8 深度12
47
55
17
2
4深度4.5
48
64h9
M5
53
16
37
14.5
20.5
27
22.0
13.0
86
5.6
47
58
27H9
2
11H9
6.5
3.9
20H9
2.5
10
96
17.0
6.1
M10 X 1
5.7
17.6
24.0
5
13
13.6
31.0
31.0
-
-
-
-
-
GRC-K-30-90-SW11-R-P40
GRC-K
30
3.0
M6 深度9
44
M6 深度8
52
74
沈孔 14 dia. 深度 8.6
8.7
M10 深度15
58
67
21
2
4深度4.5
59
78h9
M5
55
18
37
14.5
20.5
37
22.0
13.0
111
5.6
57
68
32H9
2
13H9
7.5
2.9
26H9
2.5
10
121
25.0
6.1
M10 X 1
3.8
17.6
34.0
5
13
13.6
38.5
40.0
-
-
-
-
-
GRC-K-50-90-SW11-R-P40
GRC-K
50
5.0
M8 深度13
50
M8 深度12
60
88
沈孔 17.5 dia. 深度 10.8
10.5
M12 深度18
66
74
24
2
5深度5.5
69
92h9
Rc1/8
71
23
48
21.5
27.5
36
32.5
17.5
129
8.1
58
75
37H9
4
14H9
10.5
5.3
28H9
4.5
15
144
29.5
7.0
M12 X 1
3.5
24.6
35.0
6
14
20.6
48.5
51.0
-
-
-
-
-
GRC-K-80-90-SW11-R-P40
GRC-K
80
8.0
M8 深度13
54
M8 深度12
66
94
沈孔 17.5 dia. 深度 10.8
10.5
M12 深度18
69
80
26
2
5深度5.5
76
101h9
Rc1/8
80
25
55
24.0
30.0
40
35.0
19.0
135
8.1
58
80
40H9
3
17H9
9.5
4.4
36H9
3.5
15
150
29.5
7.0
M12 X 1
3.5
27.1
36.0
6
14
23.1
51.5
54.0
-
-
-
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表