您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
スイッチ無 GRC-P40
CKD
二次電池製造工程用 P4※系列
空压气缸
摆动•旋转型气缸
台式摆动气缸 GRC-P4※
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/p4_series/cylinders/oscillating_rotary_cylinders/grc/grc_wo_p40_asmtab.prj},{NB=GRC-20-90-P40(0)},{SIZE=20},{TORQUE=2.0},{OSCA=90},{OPT=},{POS=0},{AA=M6 Depth 9},{AB=36},{BA=M6 Depth 8},{BB=42},{BC=62},{CA=Spot face 11 dia. Depth 6.5},{CB=6.9},{CC=M8 Depth 12},{DA=47},{DB=55},{EA=17},{EB=2},{EC=4 depth 4.5},{FA=48},{FB=64h9},{G=M5},{HA=53},{HB=16},{HC=37},{JA=14.5},{JB=20.5},{JC=27},{JD=22.0},{JE=13.0},{JG=5.6},{JH=47},{K=58},{MA=27H9},{MB=2},{NA=11H9},{NB1=6.5},{NC=3.9},{PA=20H9},{PB=2.5},{Q=10},{SB=17.0},{TA=6.1},{TB=M10 X 1},{TC=5.7},{UA=17.6},{UB=24.0},{V=5},{W=13},{X=13.6},{AX=4.5},{BX=13.4},{CX=23},{DX=1},{EX=M5 Depth 7.5},{PPATH=../../../../cylinder/rotary_actuator/grc_series/grc/grc_parts/grc_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYPE
タイプ
ⁿ/ₐ
SIZE
尺寸
ⁿ/ₐ
TORQUE
トルク( 0.5 Mpa時)
[N*m]
AA
ⁿ/ₐ
AB
[mm]
BA
ⁿ/ₐ
BB
[mm]
BC
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
CC
ⁿ/ₐ
DA
[mm]
DB
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
EC
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
ⁿ/ₐ
HA
[mm]
HB
[mm]
HC
[mm]
JA
[mm]
JB
[mm]
JC
[mm]
JD
[mm]
JE
[mm]
JF
[mm]
JG
[mm]
JH
[mm]
K
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
NA
[mm]
NB1
[mm]
NC
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
Q
[mm]
SA
[mm]
SB
[mm]
TA
[mm]
TB
ⁿ/ₐ
TC
[mm]
UA
[mm]
UB
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
+0.3/0
[mm]
D
[mm]
E
ⁿ/ₐ
GRC-5-90-P40
GRC
5
0.5
M4 深度7
24
M4 深度6.5
26
48
沈孔 9.5 dia. 深度 5.4
5.2
M6 深度12
35
42
11
2
3深度3.5
36
48h9
M5
43
13
30
15.0
18.0
16
21.0
11.5
65
5.6
29
42
17H9
2
4H9
5.5
2.4
12H9
3.5
8
73
14.0
6.5
M6 X 1
8.7
16.6
16.0
3
10
12.6
-
-
-
-
-
GRC-10-90-P40
GRC
10
1.0
M5 深度7
30
M5 深度7
32
54
沈孔 11 dia. 深度 6.5
6.6
M8 深度12
40
46
14
2
3深度3.5
41
54h9
M5
46
13
33
15.0
19.0
20
21.5
12.0
75
5.6
37
48
22H9
2
8H9
5.5
2.4
18H9
2.5
8
83
15.0
4.9
M8 X 0.75
4.9
17.1
19.4
4
11
13.1
-
-
-
-
-
GRC-20-90-P40
GRC
20
2.0
M6 深度9
36
M6 深度8
42
62
沈孔 11 dia. 深度 6.5
6.9
M8 深度12
47
55
17
2
4深度4.5
48
64h9
M5
53
16
37
14.5
20.5
27
22.0
13.0
86
5.6
47
58
27H9
2
11H9
6.5
3.9
20H9
2.5
10
96
17.0
6.1
M10 X 1
5.7
17.6
24.0
5
13
13.6
-
-
-
-
-
GRC-30-90-P40
GRC
30
3.0
M6 深度9
44
M6 深度8
52
74
沈孔 14 dia. 深度 8.6
8.7
M10 深度15
58
67
21
2
4深度4.5
59
78h9
M5
55
18
37
14.5
20.5
37
22.0
13.0
111
5.6
57
68
32H9
2
13H9
7.5
2.9
26H9
2.5
10
121
25.0
6.1
M10 X 1
3.8
17.6
34.0
5
13
13.6
-
-
-
-
-
GRC-50-90-P40
GRC
50
5.0
M8 深度13
50
M8 深度12
60
88
沈孔 17.5 dia. 深度 10.8
10.5
M12 深度18
66
74
24
2
5深度5.5
69
92h9
Rc1/8
71
23
48
21.5
27.5
36
32.5
17.5
129
8.1
58
75
37H9
4
14H9
10.5
5.3
28H9
4.5
15
144
29.5
7.0
M12 X 1
3.5
24.6
35.0
6
14
20.6
-
-
-
-
-
GRC-80-90-P40
GRC
80
8.0
M8 深度13
54
M8 深度12
66
94
沈孔 17.5 dia. 深度 10.8
10.5
M12 深度18
69
80
26
2
5深度5.5
76
101h9
Rc1/8
80
25
55
24.0
30.0
40
35.0
19.0
135
8.1
58
80
40H9
3
17H9
9.5
4.4
36H9
3.5
15
150
29.5
7.0
M12 X 1
3.5
27.1
36.0
6
14
23.1
-
-
-
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表