您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
スイッチ無 MDC2-P40
CKD
二次電池製造工程用 P4※系列
空压气缸
省空间型气缸
小型直接安装型气缸 - MDC2-P4※
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/p4_series/cylinders/space_saving_cylinders/mdc2/mdc2_wo_s_p40_amstab.prj},{NB=MDC2-6-4-P40_(0)_d},{TYPE=MDC2},{BORE=6},{STROKE=4},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{A=14},{B=15.0},{C=6.5},{D=8.5},{E=M3},{F=M2.5 x 0.45 depth 4},{G=3.2},{H=4},{L=2.5},{O=3},{N=9},{P=3},{Q=6.0},{R=3.5},{S=9.5},{T=5.5},{U=3.2},{X=2.5},{Y=3.5},{PPATH=../../../../cylinder/space_saving_cylinder/mdc2_series/mdc2/without_sw/mdc2_wo_s_amstpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
TYPE
タイプ
ⁿ/ₐ
BORE
口徑
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
O
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
MDC2-6-4-P40
MDC2
6
14
15.0
6.5
8.5
M3
M2.5 x 0.45 depth 4
3.2
4
2.5
3
9
3
6.0
3.5
9.5
5.5
3.2
2.5
3.5
MDC2-8-4-P40
MDC2
8
16
17.0
7.5
10.0
M3
M3 x 0.5 depth 5
3.2
5
2.5
3
11
3
6.0
3.5
10.5
6.5
3.2
2.5
4.5
MDC2-10-4-P40
MDC2
10
16
17.5
8.0
10.0
M5
M3 x 0.5 depth 5
3.2
6
2.5
3
11
3
7.0
5.0
11.0
6.5
3.2
2.5
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表