您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
スイッチなし SSD2-K-P4
CKD
二次電池製造工程用 P4※系列
空压气缸
省空间型气缸
超级紧凑型气缸 - SSD2-P4※
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/p4_series/cylinders/space_saving_cylinders/ssd2/ssd2_k_wo_asmtab.prj},{NB=SSD2-K-32-5-P4(0)},{BORE=32},{STROKE=5},{OPT1=},{OPT2=},{MA=},{ACC=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{C=8.0},{D=8.0},{EE=Rc1/8},{F=45},{G=49.5},{HH=24},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=60},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{L=10},{M=14},{MM=16},{N=34.0},{O=4.5},{PPATH=../../../../cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2-k/without_sw/ssd2_k_wo_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYPE
タイプ
ⁿ/ₐ
BORE
軟管內徑
[mm]
APLUS
A+行程
[mm]
A
[mm]
BPLUS
B+行程
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
HH
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
WF
[mm]
A1
[mm]
C1
[mm]
H1
[mm]
KK1
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WF1
[mm]
SSD2-K-12-5-P4
SSD2-K
12
30.5
25.5
27.0
22.0
5.5
5.5
M5
25
-
-
3.5
6.5 沈孔 深度 3.5
32
M4 深度7
M3 深度6
-
5
6
15.5
-
3.5
-
-
-
-
-
-
SSD2-K-16-5-P4
SSD2-K
16
30.5
25.5
27.0
22.0
5.5
5.5
M5
29
-
-
3.5
6.5 沈孔 深度 3.5
38
M4 深度7
M4 深度8
-
6
8
20.0
-
3.5
-
-
-
-
-
-
SSD2-K-20-5-P4
SSD2-K
20
34.0
29.0
29.5
24.5
8.0
5.5
M5
36
-
-
5.5
9 沈孔 深度 5.5
47
M6 深度11
M5 深度7
-
8
10
25.5
-
4.5
-
-
-
-
-
-
SSD2-K-25-5-P4
SSD2-K
25
37.5
32.5
32.5
27.5
11.0
6.0
M5
40
-
-
5.5
9 沈孔 深度 5.5
51
M6 深度11
M6 深度12
-
10
12
28.0
-
5.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-K-32-5-P4
SSD2-K
32
45.0
40.0
38.0
33.0
8.0
8.0
Rc1/8
45
49.5
24
5.5
9 沈孔 深度 5.5
60
M6 深度11
M8 深度13
10
14
16
34.0
4.5
7.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-K-40-5-P4
SSD2-K
40
51.5
46.5
44.5
39.5
12.0
8.5
Rc1/8
52
57
24
5.5
9 沈孔 深度 5.5
69
M6 深度11
M8 深度13
10
14
16
40.0
5
7.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-K-50-10-P4
SSD2-K
50
58.5
48.5
50.5
40.5
10.5
10.5
Rc1/4
64
71
33
6.9
11 沈孔 深度 6.5
86
M8 深度13
M10 深度15
15
17
20
50.0
7
8.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-K-63-10-P4
SSD2-K
63
64.0
54.0
56.0
46.0
13.0
11.0
Rc1/4
77
84
33
8.7
14 沈孔 深度 9
103
M10 深度25
M10 深度15
15
17
20
60.0
7
8.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-K-80-10-P4
SSD2-K
80
73.5
63.5
63.5
53.5
16.0
13.0
Rc3/8
98
104
38
10.5
17.5 沈孔 深度 11
132
M12 深度28
M16 深度21
15
22
25
77.0
6
10.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-K-100-10-P4
SSD2-K
100
85.0
75.0
73.0
63.0
23.0
15.0
Rc3/8
117
123.5
38
10.5
17.5 沈孔 深度 11
156
M12 深度28
M20 深度27
15
27
30
94.0
6.5
12.0
-
-
-
-
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表