您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
スイッチ付 SSD2-L-P40
CKD
二次電池製造工程用 P4※系列
空压气缸
省空间型气缸
超级紧凑型气缸 - SSD2-P4※
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/p4_series/cylinders/space_saving_cylinders/ssd2/ssd2_with_sw_p40_asmtab.prj},{NB=SSD2-L-32-5-P40(0,5)},{BORE=32},{CUS=},{STROKE=5},{STROKE1=5},{SWT=},{SWP=},{OPT1=},{OPT2=},{MA=},{ACC=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=../../../../cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2/with_sw/ssd2_da_w_asmtpl.prj},{A=40.0},{B=33.0},{C=8.0},{D=8.0},{EE=Rc1/8},{F=45},{FB=20.5},{G=49.5},{H=24},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=60},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{L=10},{M=14},{MM=16},{N=34.0},{O=4.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYPE
機種
ⁿ/ₐ
BORE
軟管內徑
[mm]
APLUS
A+行程
[mm]
A
[mm]
BPLUS
B+行程
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
WF
[mm]
HD
[mm]
RD
[mm]
A1
[mm]
C1
[mm]
H1
[mm]
KK1
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WF1
[mm]
SSD2-L-12-5-P40
SSD2-L
12
30.5
25.5
27.0
22.0
5.5
5.5
M5
25
16.5
4.5
0.0
-
3.5
6.5 沈孔 深度 3.5
32
M4 深度7
M3 深度6
-
5
6
15.5
-
3.5
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-16-5-P40
SSD2-L
16
30.5
25.5
27.0
22.0
5.5
5.5
M5
29
18.5
4.5
0.0
-
3.5
6.5 沈孔 深度 3.5
38
M4 深度7
M4 深度8
-
6
8
20.0
-
3.5
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-20-5-P40
SSD2-L
20
39.0
34.0
34.5
29.5
8.0
5.5
M5
36
22.0
12.5
0.0
-
5.5
9 沈孔 深度 5.5
47
M6 深度11
M5 深度7
-
8
10
25.5
-
4.5
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-25-5-P40
SSD2-L
25
42.5
37.5
37.5
32.5
11.0
6.0
M5
40
24.0
13.5
0.0
-
5.5
9 沈孔 深度 5.5
51
M6 深度11
M6 深度11
-
10
12
28.0
-
5.0
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-32-5-P40
SSD2-L
32
45.0
40.0
38.0
33.0
8.0
8.0
Rc1/8
45
26.5
20.5
49.5
24
5.5
9 沈孔 深度 5.5
60
M6 深度11
M8 深度13
10
14
16
34.0
4.5
7.0
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-40-5-P40
SSD2-L
40
51.5
46.5
44.5
39.5
12.0
8.5
Rc1/8
52
30.0
27.5
57.0
24
5.5
9 沈孔 深度 5.5
69
M6 深度11
M8 深度13
10
14
16
40.0
5.0
7.0
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-50-10-P40
SSD2-L
50
58.5
48.5
50.5
40.5
10.5
10.5
Rc1/4
64
36.0
28.5
71.0
33
6.9
11 沈孔 深度 6.5
86
M8 深度13
M10 深度15
15
17
20
50.0
7.0
8.0
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-63-10-P40
SSD2-L
63
64.0
54.0
56.0
46.0
13.0
11.0
Rc1/4
77
42.5
28.5
84.0
33
8.7
14 沈孔 深度 9
103
M10 深度25
M10 深度15
15
17
20
60.0
7.0
8.0
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-80-10-P40
SSD2-L
80
73.5
63.5
63.5
53.5
16.0
13.0
Rc3/8
98
53.0
28.5
104.0
38
10.5
17.5 沈孔 深度 11
132
M12 深度28
M16 深度21
15
22
25
77.0
6.0
10.0
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-100-10-P40
SSD2-L
100
85.0
75.0
73.0
63.0
23.0
15.0
Rc3/8
117
62.5
28.5
123.5
38
10.5
17.5 沈孔 深度 11
156
M12 深度28
M20 深度27
15
27
30
94.0
6.5
12.0
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表