您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
不帶開關 SCM-Q-P4
CKD
二次電池製造工程用 P4※系列
空压气缸
普通型气缸
圆形紧凑气缸SCM-P4※
SCM-Q - 双作用防坠型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/p4_series/cylinders/standard_cylinders/scm_series/scm-q/scm_q_wo_asmtab.prj},{NB=SCM-Q-00-40B-25-HP4 (0)},{TYPE=SCM-Q},{MS=00},{BORE=40},{PTT=},{CUS=B},{STROKE=25},{PLM=H},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{A=30},{B=22},{C=27.0},{D=47.0},{CD=30},{CH=17.0},{CL=40.0},{CS=9.0},{CT=37.5},{DA=M6 depth 12},{EAH=15.0},{EAR=45.0},{EBH=44.0},{EBR=13.0},{EC=36.6},{EE=Rc1/8},{ET=20°},{GHH=49.0},{GRH=20},{GHR=19},{GRR=50.0},{HCH=51.0},{HCR=47.0},{J=25},{KK=M14 x 1.5},{LL=108},{MAH=12},{MBR=10},{MC=41},{MD=M10},{MM=16},{MO=6.0},{MN=14},{N=2},{QAH=13.0},{QAR=26.5},{QBH=25.5},{QBR=12.0},{RCH=47.0},{RCR=51.0},{SD=26.0},{T=8},{WF=20},{X=160},{XF=50},{PPATH=../../../../../cylinder/general_cylinder/scm_series/scm-q/scm_q_parts/scm_q_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
TYPE
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
CD
[mm]
CH
[mm]
CL
[mm]
CS
[mm]
CT
[mm]
DA
ⁿ/ₐ
EA
[mm]
EB
[mm]
EC
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
ET
[°]
GH
[mm]
GR
[mm]
HC
[mm]
J
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
LLPLUS
LL+行程
[mm]
LL
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
MC
[mm]
MD
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
MO
[mm]
MN
[mm]
N
[mm]
QA
[mm]
QB
[mm]
RC
[mm]
SD
[mm]
T
[mm]
WF
[mm]
XPLUS
X+行程
[mm]
X
[mm]
XF
[mm]
SCM-Q-00-20B-25-HP4
SCM-Q
20
18
13
15.5
26.0
16
15.5
22.0
9.5
28.0
M4 深度6.5
14.0
27.0
27.0
M5
30°
32.0
19.0
30
12
M8
109
84
11
-
25
M5
8
4.0
6
2
12.0
17.0
26
14.0
5
17
146
121
35
SCM-Q-00-25B-25-HP4
SCM-Q
25
22
17
19.5
31.0
16
15.5
22.0
9.5
31.0
M5 深度6.5
14.0
27.0
29.5
M5
30°
32.0
19.0
35
14
M10 x 1.25
109
84
11
-
31
M6
10
5.0
8
2
12.0
17.0
31
16.5
6
18
151
126
40
SCM-Q-00-32B-25-HP4
SCM-Q
32
22
17
19.5
38.0
16
15.5
22.0
9.5
31.5
M5 深度7.5
14.0
27.0
32.8
Rc1/8
25°
32.0
19.0
38
18
M10 x 1.25
111
86
11
-
32
M8
12
5.5
10
2
12.0
17.0
38
20.0
6
18
153
128
40
SCM-Q-00-40B-25-HP4
SCM-Q
40
30
22
27.0
47.0
30
17.0
40.0
9.0
37.5
M6 深度12
15.0
44.0
36.6
Rc1/8
20°
49.0
20.0
51
25
M14 x 1.5
133
108
12
-
41
M10
16
6.0
14
2
13.0
25.5
47
26.0
8
20
185
160
50
SCM-Q-00-50B-25-HP4
SCM-Q
50
35
27
32.0
58.0
30
17.0
40.0
9.0
43.5
M8 深度16
18.5
45.5
43.0
Rc1/4
20°
52.0
25.0
61
30
M18 x 1.5
145
120
13
-
53
M12
20
8.0
17
2
15.0
27.0
58
32.0
11
23
205
180
58
SCM-Q-00-63B-25-HP4
SCM-Q
63
35
27
32.0
72.0
30
17.0
40.0
9.0
49.5
M10 深度16
18.5
45.5
50.0
Rc1/4
20°
52.0
25.0
72
32
M18 x 1.5
145
120
13
-
65
M14
20
8.0
17
2
15.0
27.0
72
38.0
11
23
205
180
58
SCM-Q-00-80B-25-HP4
SCM-Q
80
40
32
37.0
89.0
30
17.0
40.0
9.0
57.5
M10 深度22
20.0
50.0
58.5
Rc3/8
20°
58.0
28.0
89
40
M22 x 1.5
163
138
-
-
81
-
25
11.0
22
3
15.0
31.5
89
50.0
13
31
237
212
71
SCM-Q-00-100B-25-HP4
SCM-Q
100
40
41
37.0
110.0
30
17.0
40.0
9.0
68.5
M12 深度22
20.0
50.0
69.0
Rc1/2
20°
58.0
28.0
110
50
M26 x 1.5
163
138
-
-
103
-
30
13.0
27
3
15.0
31.5
110
60.0
16
31
237
212
71
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表