您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
ADK11-ZP4
CKD
二次電池製造工程用 P4※系列
流体控制元件
干燥空气用电磁阀
干燥空气用先导突跳式2通电磁阀(多用途流体阀) ADK11-ZP4※
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/p4_series/fluid_control_components/solenoid_valves_for_dry_air/adk11_z/adk11_asmtab.prj},{NB=ADK11-8A-M3ABSZP4-DC12V},{MODEL=ADK11},{PS=8},{THREAD=A},{BSC=M},{OPTCH=3A},{OPTMP=B},{OPTCGC=},{OPTSS=S},{VOLT=DC12V},{PPATH=../../../../general_purpose_valve/general_purpose_2_3_port_solenoid_valve/adk/adk11_adk12/adk11_adk12_parts/adk11_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
ADK11-8A-M3ABSZP4-DC12V
ADK11