您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
T型固定架組
CKD
調質、調壓元件
模組元件
空壓模組 CXU
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/refining_and_pressure_adjusting_components/air_unit/cxu/b_w_1.prj},{NB=B310-W},{IDNR=},{MODEL=B310-W},{BORE=2000 Series 3000 Series},{A=60},{B=45},{C=10},{D=125},{E=7.0},{F=7},{G=22.500},{H=27},{I=7.0},{J=JISB2401-P21},{K=45},{VER=2},{INFOTEXT=Dimensions}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
BORE
適用機種
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
B110-W
B110-W
1000系列
45
35
10
100
5.5
2
16.000
25
7.0
JASO-2013
40
B310-W
B310-W
2000系列 3000系列
60
45
10
125
7.0
7
22.500
27
7.0
JISB2401-P21
45
B410-W
B410-W
4000系列
60
45
10
125
7.0
7
22.500
37
7.0
JISB2401-P21
55
B810-W
B810-W
6000系列 8000系列
70
50
15
150
9.0
14
27.000
37
8.0
AS568-127
65
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表