您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
L型盲栓
CKD
調質、調壓元件
F.R.L組合
固定架、接合器組 B※※0・C※000-J※00-W
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/refining_and_pressure_adjusting_components/f_r_l_combination/bracket_joiner/l_type_bracket.prj},{NB=B230},{MODEL=B230},{A=28.0},{B=54},{C=10.0},{D=7.0},{E=18.0},{F=26.0},{G=52},{GX=52},{H=45},{I=69},{J=38},{JX=38.0},{INFOTEXT=Dimensions},{VERS=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
AM
適用機種
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
B130
B130
1000 Series
44.0
68
10.0
6.5
16.0
24.5
45
40
59
ø26.5
B230
B230
2000 Series
28.0
54
10.0
7.0
18.0
26.0
52
45
69
38
B330
B330
3000 Series (W3000 / W310...
34.5
67
16.5
7.0
17.5
26.0
58 (63.5)
45
76
ø40
B430
B430
4000 / 6000 Series
55.0
84
14.0
7.0
17.5
26.0
58
55
94
ø47
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表