您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
GT9000W(D)
CKD
調質、調壓元件
空氣乾燥機
冷凍式空氣乾燥機(Zero Aqua) GT9000・GT9000W・GT9000WV2
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/refining_and_pressure_adjusting_components/main_line_unit/gt_series/gt9000w_d.prj},{NB=GT9150WD-AC200V},{MODEL=GT9},{CODE=150WD},{CAPACITYCATEGOR=150WD : 150 kW},{OPT2=},{OPT3=},{OPT4=},{OPT5=},{OPT6=},{VOLT=-AC200V},{A=700},{B=1290},{C=1332},{D=305},{E=720},{F=225},{G=1432},{H=810},{I=67},{J=1030},{K=850},{L=325},{M=3B},{N=1000},{O=120},{P=190},{Q=563},{R=350},{S=420},{T=M16},{INFOTEXT=Dimensions}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
CAPACITYCATEGOR
容量區分
ⁿ/ₐ
OPT1
選項1
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
ⁿ/ₐ
GT9075WD-AC200V
GT9
075WD : 75 kW
無記號:標準品
1081
1140
287
235
1204
67
868
287
320
269
486
505
665
778
-
-
-
-
-
-
GT9090WD-AC200V
GT9
090WD : 90 kW
無記號:標準品
1244
1286
249
55
1356
97
905
303
325
274
642
573
678
849
-
-
-
-
-
-
GT9120WD-AC200V
GT9
120WD : 120 kW
無記號:標準品
470
1244
1286
249
655
60
1375
580
97
905
620
303
2½B
642
573
678
849
300
400
M10
GT9150WD-AC200V
GT9
150WD : 150 kW
無記號:標準品
700
1290
1332
305
720
225
1432
810
67
1030
850
325
3B
1000
120
190
563
350
420
M16
GT9190WD-AC200V
GT9
190WD : 190 kW
無記號:標準品
700
1290
1332
107
860
225
1432
810
67
1030
850
325
3B
1000
120
190
563
350
420
M16
GT9240W-AC200V
GT9
240W : 240 kW
無記號:標準品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GT9300W-AC200V
GT9
300W : 300 kW
無記號:標準品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GT9380W-AC200V
GT9
380W : 380 kW
無記號:標準品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GT9450W-AC200V
GT9
450W : 450 kW
無記號:標準品