您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
GWFY*-* - FY型(附R)
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
接頭・軟管
小型接頭 GW
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_gw_series/gwfy.prj},{NB=GWFY8-6},{MN=GWFY8-6},{BORE=8},{M=R1/8},{NDM=9.728},{P1=0.0},{H=17},{L1=30.5},{L2=29.0},{A=8.0},{B=19.0},{C=14.5},{D=30},{E=4.2},{F=15.5},{G=26.5},{N=18.0},{P=15.5},{MBS=6.0},{ESA=23.0},{INFOTEXT=Product Info },{VER=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
MN
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
適用軟管O.D.Ø
[mm]
M
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
MBS
最小限度內徑
[mm]
ESA
有效剖面積
[mm^2]
GWFY4-M5
GWFY4-M5
4
M5 x 0.8
10
21.0
23.5
3.4
16.0
10.0
21
3.2
11.0
18.0
15.5
11.0
2.5
4.5
GWFY4-6
GWFY4-6
4
R1/8
10
25.0
23.5
8.0
16.0
10.0
21
3.2
11.0
18.0
15.5
11.0
2.5
4.6
GWFY4-8
GWFY4-8
4
R1/4
14
28.5
23.5
11.0
16.0
10.0
21
3.2
11.0
18.0
15.5
11.0
2.5
4.6
GWFY6-M5
GWFY6-M5
6
M5 x 0.8
14
23.0
27.0
3.4
17.5
12.5
26
4.2
13.5
22.5
17.0
13.5
2.5
4.5
GWFY6-6
GWFY6-6
6
R1/8
14
28.0
27.0
8.0
17.5
12.5
26
4.2
13.5
22.5
17.0
13.5
4.0
10.5
GWFY6-8
GWFY6-8
6
R1/4
14
31.0
27.0
11.0
17.5
12.5
26
4.2
13.5
22.5
17.0
13.5
4.0
10.5
GWFY6-10
GWFY6-10
6
R3/8
17
32.5
27.0
12.0
17.5
12.5
26
4.2
13.5
22.5
17.0
13.5
4.0
10.5
GWFY8-6
GWFY8-6
8
R1/8
17
30.5
29.0
8.0
19.0
14.5
30
4.2
15.5
26.5
18.0
15.5
6.0
23.0
GWFY8-8
GWFY8-8
8
R1/4
17
33.5
29.0
11.0
19.0
14.5
30
4.2
15.5
26.5
18.0
15.5
6.0
23.0
GWFY8-10
GWFY8-10
8
R3/8
17
35.0
29.0
12.0
19.0
14.5
30
4.2
15.5
26.5
18.0
15.5
6.0
23.0
GWFY10-8
GWFY10-8
10
R1/4
19
37.5
33.0
11.0
21.5
17.5
36
4.2
18.5
31.5
20.0
18.5
8.0
34.4
GWFY10-10
GWFY10-10
10
R3/8
19
39.0
33.0
12.0
21.5
17.5
36
4.2
18.5
31.5
20.0
18.5
8.0
34.4
GWFY10-15
GWFY10-15
10
R1/2
22
42.0
33.0
15.0
21.5
17.5
36
4.2
18.5
32.5
20.0
18.5
8.0
34.4
GWFY12-8
GWFY12-8
12
R1/4
22
39.5
35.5
11.0
23.0
20.0
41
4.2
21.0
37.0
21.5
21.0
8.5
37.5
GWFY12-10
GWFY12-10
12
R3/8
22
41.0
35.5
12.0
23.0
20.0
41
4.2
21.0
37.0
21.5
21.0
8.5
37.5
GWFY12-15
GWFY12-15
12
R1/2
22
44.0
35.5
15.0
23.0
20.0
41
4.2
21.0
37.0
21.5
21.0
8.5
37.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表