您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
GWL*-* - 單口L型
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
接頭・軟管
小型接頭 GW
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_gw_series/gwl.prj},{NB=GWL8-8},{MN=GWL8-8},{BORE=8},{M=R1/4},{NDM=13.157},{P=0.000},{H=14},{L1=28.5},{L2=23.5},{A=11.0},{B=19.0},{C=14.5},{MBS=6.0},{ESA=18.0},{INFOTEXT=Product Info },{VERS=2},{VER=9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
MN
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
適用軟管O.D.Ø
[mm]
M
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
MBS
最小限度內徑
[mm]
ESA
有效剖面積
[mm^2]
GWL4-M5
GWL4-M5
4
M5 x 0.8
8
15.0
18.0
3.4
16.0
10.0
2.5
3.2
GWL4-6
GWL4-6
4
R1/8
10
20.5
18.5
8.0
16.0
10.0
2.5
3.2
GWL4-8
GWL4-8
4
R1/4
14
24.0
18.5
11.0
16.0
10.0
2.5
3.2
GWL6-M5
GWL6-M5
6
M5 x 0.8
10
15.0
20.0
3.4
17.5
12.5
2.5
4.2
GWL6-6
GWL6-6
6
R1/8
12
24.0
21.0
8.0
17.5
12.5
4.0
8.0
GWL6-8
GWL6-8
6
R1/4
14
27.5
21.0
11.0
17.5
12.5
4.0
8.0
GWL6-10
GWL6-10
6
R3/8
17
29.0
21.0
12.0
17.5
12.5
4.0
8.0
GWL8-6
GWL8-6
8
R1/8
14
25.5
23.5
8.0
19.0
14.5
6.0
18.0
GWL8-8
GWL8-8
8
R1/4
14
28.5
23.5
11.0
19.0
14.5
6.0
18.0
GWL8-10
GWL8-10
8
R3/8
17
30.0
23.5
12.0
19.0
14.5
6.0
18.0
GWL10-6
GWL10-6
10
R1/8
17
28.0
27.0
8.0
21.5
17.5
6.5
24.3
GWL10-8
GWL10-8
10
R1/4
17
31.0
27.0
11.0
21.5
17.5
8.0
27.0
GWL10-10
GWL10-10
10
R3/8
17
32.5
27.0
12.0
21.5
17.5
8.0
27.0
GWL10-15
GWL10-15
10
R1/2
22
35.5
27.0
15.0
21.5
17.5
8.0
27.0
GWL12-8
GWL12-8
12
R1/4
19
33.0
29.5
11.0
23.0
20.0
8.5
33.0
GWL12-10
GWL12-10
12
R3/8
19
34.5
29.5
12.0
23.0
20.0
9.0
35.0
GWL12-15
GWL12-15
12
R1/2
22
37.5
29.5
15.0
23.0
20.0
9.0
35.5
GWL16-10
GWL16-10
16
R3/8
22
41.0
35.5
12.0
28.0
26.5
12.0
80.0
GWL16-15
GWL16-15
16
R1/2
22
44.0
35.5
15.0
28.0
26.5
12.0
80.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表