您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCL2
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
速度控制閥、節流閥
調速閥 管路型 附快速接頭 SCL2・SCD2
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/speed_control_valve/scl2_scd2/scl2.prj},{NB=SCL2-06-H66(28.8)},{MODEL=SCL2},{BS=06: 1/8 thread equivalent},{BORE=H66},{FC=},{A=28.8},{VER=2.000},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
機種
ⁿ/ₐ
BS
連接口徑
ⁿ/ₐ
PD
配管尺寸
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
安裝孔
[mm]
N
チューブ挿入長さ
[mm]
SCL2-04-H22-F
SCL2
04:M5螺絲同等級品
φ 1.8
15.3
10.0
4.5
50.8
10.0
10.6
7.0
6.6
27.8
10 x n + 3.2
2.9
3.3
-
SCL2-06-H66
SCL2
06:1/8螺紋同等級品
φ 6
17.7
12.0
5.6
49.4
12.0
12.2
7.0
8.1
30.8
12 x n + 4.2
3.5
4.3
13.7
SCL2-08-H66
SCL2
08:1/4螺紋同等級品
φ 6
22.9
15.0
6.6
64.0
15.0
15.5
11.0
9.5
41.0
15 x n + 4
3.6
4.3
18
SCL2-10-H88
SCL2
10:3/8螺紋同等級品
φ 8
29.7
20.0
5.1
71.0
20.0
20.5
11.0
11.5
47.0
20 x n +3
3.6
4.3
19
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表