您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
VSBシリーズ - 消音器濾心
CKD
真空系統元件
產生器系統
真空產生器單體型 VSH・VSU・VSB・VSC
VSB Series
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/vacuum_system_components/vacuum_ejector_vacuum_unit/vsh_vsu_vsb_vsc/vsb/vsb_asmtab.prj},{NB=VSB-H05-44V},{MODELNO=VSB-H05-44V},{OD=4.000},{P=-},{PX=0.000},{C=-},{CX=0.000},{L1=-},{L1X=0.000},{L2=-},{L2X=0.000},{ND=0.5},{WP=0.5},{UV=90},{SF=7},{AC=11.5},{TOD=-},{TODX=0.000},{W=46.5},{VER=2.000},{VERX=1},{VERY=1},{PPATH=parts/vsb_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
MODELNO
型號
ⁿ/ₐ
OD
O.D. ϕD
[mm]
P
ϕP
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ND
噴嘴徑
[mm]
WP
使用圧力
[MPa]
UV
真空リミット
[kPa]
SF
吸入流量
[l/min]
AC
耗氣量
[l/min]
TOD
直径 ϕD
[mm]
W
重量
[g]
VSB-H05-44
VSB-H05-44
4.000
9
11.3
6.9
16.9
0.5
0.5
90
7
11.5
-
18
VSB-H07-66
VSB-H07-66
6.000
10.6
11.8
7.2
17.2
0.7
0.5
93
13
23
-
18.5
VSB-H10-66
VSB-H10-66
6.000
10.6
11.8
7.2
17.2
1
0.5
93
28
46
-
18.5
VSB-H12-66
VSB-H12-66
6.000
10.6
11.8
7.2
17.2
1.2
0.5
93
38
70
-
18
VSB-L05-44
VSB-L05-44
4.000
9
11.3
6.9
16.9
0.5
0.45
66
12
11.5
-
18
VSB-L07-66
VSB-L07-66
6.000
10.6
11.8
7.2
17.2
0.7
0.45
66
26
23
-
18.5
VSB-L10-66
VSB-L10-66
6.000
10.6
11.8
7.2
17.2
1
0.45
66
42
46
-
17.5
VSB-E07-66
VSB-E07-66
6.000
10.6
11.8
7.2
17.2
0.7
0.4
92
10.5
17
-
18.5
VSB-E10-66
VSB-E10-66
6.000
10.6
11.8
7.2
17.2
1
0.4
92
21
34
-
18.5
VSB-E12-66
VSB-E12-66
6.000
10.6
11.8
7.2
17.2
1.2
0.4
92
27
47
-
18
VSB-H05-44V
VSB-H05-44V
4.000
-
-
-
-
0.5
0.5
90
7
11.5
-
46.5
VSB-H07-66V
VSB-H07-66V
6.000
-
-
-
-
0.7
0.5
93
13
23
-
46
VSB-H10-66V
VSB-H10-66V
6.000
-
-
-
-
1
0.5
93
28
46
-
47
VSB-H12-66V
VSB-H12-66V
6.000
-
-
-
-
1.2
0.5
93
38
70
-
47.5
VSB-L05-44V
VSB-L05-44V
4.000
-
-
-
-
0.5
0.45
66
12
11.5
-
46.5
VSB-L07-66V
VSB-L07-66V
6.000
-
-
-
-
0.7
0.45
66
26
23
-
48
VSB-L10-66V
VSB-L10-66V
6.000
-
-
-
-
1
0.45
66
42
46
-
46.5
VSB-E07-66V
VSB-E07-66V
6.000
-
-
-
-
0.7
0.4
92
10.5
17
-
48.5
VSB-E10-66V
VSB-E10-66V
6.000
-
-
-
-
1
0.4
92
21
34
-
48.5
VSB-E12-66V
VSB-E12-66V
6.000
-
-
-
-
1.2
0.4
92
27
47
-
47.5
VSB-VUSM-4
VSB-VUSM-4
4.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
29
VSB-VUSM-6
VSB-VUSM-6
6.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
29
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表