您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
VSCシリーズ - 濾心
CKD
真空系統元件
產生器系統
真空產生器單體型 VSH・VSU・VSB・VSC
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/vacuum_system_components/vacuum_ejector_vacuum_unit/vsh_vsu_vsb_vsc/vsc.prj},{NB=VSC-E20-8A10J},{MODELNO=VSC-E20-8A10J},{M=-},{A=11},{AX=11.000},{D=-},{DX=0.000},{D1=10},{D1X=10.000},{D2=12},{D2X=12.000},{R=R1/4},{L1=38},{L1X=38.000},{L2=32},{L2X=32.000},{L3=21},{L3X=21.000},{P=22},{PX=22.000},{P1=-},{P1X=0.000},{P2=-},{P2X=0.000},{B=95.7},{BX=95.700},{E=30.9},{EX=30.900},{E1=-},{E1X=0.000},{E2=-},{E2X=0.000},{C=-},{CX=0.000},{C1=20.7},{C1X=20.700},{C2=23.3},{C2X=23.300},{H=-},{HX=0.000},{F=22},{FX=22.000},{ND=2},{UV=92},{SF=84},{AC=150},{W=105.5},{INFOTEXT=Product Info },{VER=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODELNO
型號
ⁿ/ₐ
M
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
R
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
H
對邊
[mm]
F
[mm]
ND
噴嘴徑
[mm]
UV
真空リミット
[kPa]
SF
吸入流量
[l/min]
AC
耗氣量
[l/min]
W
重量
[g]
VSC-H05-M54S
VSC-H05-M54S
M5 x0.8
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.5
90
7
11.5
14.5
VSC-L05-M54S
VSC-L05-M54S
M5 x0.8
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.5
66
11
11.5
17
VSC-H07-6A6S
VSC-H07-6A6S
-
8
6
-
-
R1/8
28
24
16
16
-
-
62.5
24.5
-
-
17
-
-
-
16
0.7
93
13
23
31.5
VSC-H07-6A8S
VSC-H07-6A8S
-
8
8
-
-
R1/8
28
24
16
16
-
-
65.2
27.2
-
-
18.2
-
-
-
16
0.7
93
13
23
31.5
VSC-H10-6A6S
VSC-H10-6A6S
-
8
6
-
-
R1/8
28
24
16
16
-
-
62.5
24.5
-
-
17
-
-
-
16
1
93
28
46
31.5
VSC-H10-6A8S
VSC-H10-6A8S
-
8
8
-
-
R1/8
28
24
16
16
-
-
65.2
27.2
-
-
18.2
-
-
-
16
1
93
28
46
31.5
VSC-H12-6A6S
VSC-H12-6A6S
-
8
6
-
-
R1/8
28
24
16
16
-
-
62.5
24.5
-
-
17
-
-
-
16
1.2
93
38
70
31.5
VSC-H12-6A8S
VSC-H12-6A8S
-
8
8
-
-
R1/8
28
24
16
16
-
-
65.2
27.2
-
-
18.2
-
-
-
16
1.2
93
38
70
31.5
VSC-H15-8A8S
VSC-H15-8A8S
-
11
8
-
-
R1/4
39
33
21
24
-
-
104.2
29.2
-
-
18.2
-
-
-
22
1.5
93
63
100
87
VSC-H15-10A8S
VSC-H15-10A8S
-
12
8
-
-
R3/8
39
32.7
20.7
24
-
-
104.2
29.2
-
-
18.2
-
-
-
22
1.5
93
63
100
88
VSC-H15-8A10S
VSC-H15-8A10S
-
11
10
-
-
R1/4
39
33
21
24
-
-
105.9
30.9
-
-
20.7
-
-
-
22
1.5
93
63
100
88
VSC-H15-10A10S
VSC-H15-10A10S
-
12
10
-
-
R3/8
39
32.7
20.7
24
-
-
105.9
30.9
-
-
20.7
-
-
-
22
1.5
93
63
100
89
VSC-H20-8A8S
VSC-H20-8A8S
-
11
8
-
-
R1/4
39
33
21
24
-
-
104.2
29.2
-
-
18.2
-
-
-
22
2
93
110
200
91
VSC-H20-10A8S
VSC-H20-10A8S
-
12
8
-
-
R3/8
39
32.7
20.7
24
-
-
104.2
29.2
-
-
18.2
-
-
-
22
2
93
110
200
92
VSC-H20-8A10S
VSC-H20-8A10S
-
11
10
-
-
R1/4
39
33
21
24
-
-
105.9
30.9
-
-
20.7
-
-
-
22
2
93
110
200
92.5
VSC-H20-10A10S
VSC-H20-10A10S
-
12
10
-
-
R3/8
39
32.7
20.7
24
-
-
105.9
30.9
-
-
20.7
-
-
-
22
2
93
110
200
93.5
VSC-L07-6A6S
VSC-L07-6A6S
-
8
6
-
-
R1/8
28
24
16
16
-
-
62.5
24.5
-
-
17
-
-
-
16
0.7
66
26
23
31.5
VSC-L07-6A8S
VSC-L07-6A8S
-
8
8
-
-
R1/8
28
24
16
16
-
-
65.2
27.2
-
-
18.2
-
-
-
16
0.7
66
26
23
31.5
VSC-L10-6A6S
VSC-L10-6A6S
-
8
6
-
-
R1/8
28
24
16
16
-
-
62.5
24.5
-
-
17
-
-
-
16
1
66
42
46
31.5
VSC-L15-6A8S
VSC-L15-6A8S
-
8
8
-
-
R1/8
28
24
16
16
-
-
65.2
27.2
-
-
18.2
-
-
-
16
1
66
42
46
31.5
VSC-L15-8A8S
VSC-L15-8A8S
-
11
8
-
-
R1/4
39
33
21
24
-
-
104.2
29.2
-
-
18.2
-
-
-
22
1.5
66
95
100
85
VSC-L15-10A8S
VSC-L15-10A8S
-
12
8
-
-
R3/8
39
32.7
20.7
24
-
-
104.2
29.2
-
-
18.2
-
-
-
22
1.5
66
95
100
86
VSC-L15-8A10S
VSC-L15-8A10S
-
11
10
-
-
R1/4
39
33
21
24
-
-
105.9
30.9
-
-
18.2
-
-
-
22
1.5
66
95
100
86.5
VSC-L15-10A10S
VSC-L15-10A10S
-
12
10
-
-
R3/8
39
32.7
20.7
24
-
-
105.9
30.9
-
-
20.7
-
-
-
22
1.5
66
95
100
87.5
VSC-L20-8A8S
VSC-L20-8A8S
-
11
8
-
-
R1/4
39
33
21
24
-
-
104.2
29.2
-
-
20.7
-
-
-
22
2
66
180
200
87
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GWS*-*-E - 隔壁內牙型
CKD
13.07.2023
VSHシリーズ - 支援各種配管條件的單體型產生器
CKD
13.07.2023
VSUシリーズ - 濾心
CKD
13.07.2023
PFEL - Filter cartridge
Festo
29.08.2023
AD HN 50 NPT-NPT - Male threaded adaptor NPT-NPT
EXMAR
02.12.2021
ADK11
CKD
13.07.2023
EXA - push-in fitting
CKD
13.07.2023
VSUシリーズブラケット - VSU取付金具
CKD
13.07.2023
Fitting A2 conical nipple with PTFE
Metalwork
21.07.2022
16420 - NPT - ISO R - Nipple adaptor
IMI Norgren
25.04.2024
NPT straight fitting,male, nickel plated brass - Sealtite Fittings
Anamet Europe
04.04.2019
Fittings - Mod. X2500
Camozzi
16.05.2024
GWS*-*-M - 內牙直型
CKD
13.07.2023
PPX 附單位切換功能 - 數位壓力開關
CKD
13.07.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表