您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
VSUシリーズ - 濾心
CKD
真空系統元件
產生器系統
真空產生器單體型 VSH・VSU・VSB・VSC
VSU Series
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/vacuum_system_components/vacuum_ejector_vacuum_unit/vsh_vsu_vsb_vsc/vsu/vsu.prj},{NB=VSU-E07-6A6J},{MODELNO=VSU-E07-6A6J},{OD=6},{ODX=6.000},{OD1=-},{OD1X=0.000},{OD2=-},{OD2X=0.000},{R=R1/8},{A=8},{AX=8.000},{B=61.800},{L=57.8},{LX=57.800},{C=11.9},{CX=11.900},{C1=-},{C1X=0.000},{C2=-},{C2X=0.000},{E=29.8},{EX=29.800},{ND=0.700},{UV=90.000},{SF=10.000},{AC=17.000},{W=23.000},{VER=2},{VER2=4},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODELNO
型號
ⁿ/ₐ
OD
ϕD
[mm]
OD1
ϕD1
[mm]
OD2
ϕD2
[mm]
R
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
E
[mm]
ND
噴嘴徑
[mm]
UV
真空リミット
[kPa]
SF
吸入流量
[l/min]
AC
耗氣量
[l/min]
W
重量
[g]
VSU-H05-M54S
VSU-H05-M54S
4
-
-
M5x0.8
3
50.300
47.3
10.9
-
-
-
0.500
90.000
7.000
11.500
17.500
VSU-H05-M56S
VSU-H05-M56S
8
-
-
M5x0.8
3
51.300
48.3
11.7
-
-
-
0.500
90.000
7.000
11.500
17.000
VSU-H05-6A4S
VSU-H05-6A4S
4
-
-
R1/8
8
54.300
50.3
10.9
-
-
-
0.500
90.000
7.000
11.500
20.000
VSU-H05-6A6S
VSU-H05-6A6S
8
-
-
R1/8
8
55.300
51.3
11.7
-
-
-
0.500
90.000
7.000
11.500
19.500
VSU-H07-M54S
VSU-H07-M54S
4
-
-
M5x0.8
3
57.100
54.1
10.9
-
-
-
0.700
92.000
12.500
23.000
19.000
VSU-H07-M56S
VSU-H07-M56S
8
-
-
M5x0.8
3
57.800
54.8
11.7
-
-
-
0.700
92.000
12.500
23.000
18.000
VSU-H07-6A4S
VSU-H07-6A4S
4
-
-
R1/8
8
61.100
57.1
10.9
-
-
-
0.700
92.000
12.500
23.000
21.000
VSU-H07-6A6S
VSU-H07-6A6S
8
-
-
R1/8
8
61.800
57.8
11.7
-
-
-
0.700
92.000
12.500
23.000
20.500
VSU-L05-M54S
VSU-L05-M54S
4
-
-
M5x0.8
3
50.300
47.3
10.9
-
-
-
0.500
66.000
12.000
11.500
17.500
VSU-L05-M56S
VSU-L05-M56S
8
-
-
M5x0.8
3
51.300
48.3
11.7
-
-
-
0.500
66.000
12.000
11.500
17.000
VSU-L05-6A4S
VSU-L05-6A4S
4
-
-
R1/8
8
54.300
50.3
10.9
-
-
-
0.500
66.000
12.000
11.500
20.000
VSU-L05-6A6S
VSU-L05-6A6S
8
-
-
R1/8
8
55.300
51.3
11.7
-
-
-
0.500
66.000
12.000
11.500
19.500
VSU-L07-M54S
VSU-L07-M54S
4
-
-
M5x0.8
3
57.100
54.1
10.9
-
-
-
0.700
66.000
20.000
23.000
19.000
VSU-L07-M56S
VSU-L07-M56S
8
-
-
M5x0.8
3
57.800
54.8
11.7
-
-
-
0.700
66.000
20.000
23.000
18.000
VSU-L07-6A4S
VSU-L07-6A4S
4
-
-
R1/8
8
61.100
57.1
10.9
-
-
-
0.700
66.000
22.000
23.000
21.000
VSU-L07-6A6S
VSU-L07-6A6S
8
-
-
R1/8
8
61.800
57.8
11.7
-
-
-
0.700
66.000
22.000
23.000
20.500
VSU-E07-M54S
VSU-E07-M54S
4
-
-
M5x0.8
3
57.100
54.1
10.9
-
-
-
0.700
90.000
10.000
17.000
19.000
VSU-E07-M56S
VSU-E07-M56S
8
-
-
M5x0.8
3
57.800
54.8
11.7
-
-
-
0.700
90.000
10.000
17.000
19.000
VSU-E07-6A4S
VSU-E07-6A4S
4
-
-
R1/8
8
61.100
57.1
10.9
-
-
-
0.700
90.000
10.000
17.000
21.500
VSU-E07-6A6S
VSU-E07-6A6S
8
-
-
R1/8
8
61.800
57.8
11.7
-
-
-
0.700
90.000
10.000
17.000
20.500
VSU-H05-M54J
VSU-H05-M54J
4
-
-
M5x0.8
3
50.300
47.3
11.2
-
-
22.3
0.500
90.000
7.000
11.500
20.000
VSU-H05-M56J
VSU-H05-M56J
8
-
-
M5x0.8
3
51.300
48.3
11.9
-
-
23.3
0.500
90.000
7.000
11.500
19.500
VSU-H05-6A4J
VSU-H05-6A4J
4
-
-
R1/8
8
54.300
50.3
11.2
-
-
22.3
0.500
90.000
7.000
11.500
22.500
VSU-H05-6A6J
VSU-H05-6A6J
8
-
-
R1/8
8
55.300
51.3
11.9
-
-
23.3
0.500
90.000
7.000
11.500
22.000
VSU-H07-M54J
VSU-H07-M54J
4
-
-
M5x0.8
3
57.100
54.1
11.2
-
-
29.1
0.700
92.000
12.500
23.000
21.000
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
VSUシリーズブラケット - VSU取付金具
CKD
13.07.2023
W1000/W2000/W3000/W4000/W8000-W
CKD
13.07.2023
RVUM
(株)日本匹士克
27.10.2022
M4RE - 引導式5口閥
CKD
12.07.2023
LCR
CKD
27.06.2024
PPG-D
CKD
13.07.2023
VSFU - 様々な真空配管対応真空用フィルタ
CKD
13.07.2023
VSCシリーズ - 濾心
CKD
13.07.2023
VRA2000
CKD
13.07.2023
FSL
CKD
13.07.2023
CJP2 - Pin Cylinder/Double Acting Single Rod
SMC Corporation
01.07.2024
GWS*-*-FP1 - 單口直型
CKD
07.08.2020
VSBシリーズ - 消音器濾心
CKD
13.07.2023
VSHシリーズ - 支援各種配管條件的單體型產生器
CKD
13.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表