您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
CHVS - Radial fan
Colasit
Radial fans
Powered by
CAD模型選擇
{colasit/radialventilator/chvs.prj},{NB=CHVS200DALG0},{ORDERNR=CHVS200DALG0},{KS=},{VMIN=},{VMAX=},{PSTATMIN=},{PSTATMAX=},{MATGE=},{MATLR=},{GTOT=},{NMINBETRIEB=},{NMAXBETRIEB=},{V=},{PSTAT=},{TBETRIEB=},{NETZFREQ=},{EXSCHUTZ=},{EXZI=},{EXZA=},{EXFREI=},{EXTROPFEN=},{LPABSTAND=},{LP=},{PWELLE=},{PANTRIEB=},{NBETRIEB=},{PDYN=},{PTOT=},{ETAMECH=},{MTYP=},{MHERST=},{MPOL=},{MBG=},{MBGBZ=},{MBF=},{MN1=},{MP1=},{MN2=},{MP2=},{MNMAX=},{MFREQMAX=},{MBFREQ=},{MNENNFREQ=},{MI=},{MU=},{MPTC=},{MEX=},{MGG=},{MTK=},{MIK=},{MSA=},{MEFFKL=},{META=},{MCOSPHI=},{MWELLE=},{MDRTG=},{MM=},{VMINABS=},{MBFREQMIN=},{MBFREQMAX=},{RANZ=},{RTYP=},{RSCHEIBEMOT=},{RBUCHSEMOT=},{RSCHEIBEVENT=},{RBUCHSEVENT=},{RWELLEVENT=},{RLAENGE=},{RACHSABSTAND=},{SGIT=},{KOE=},{MABD=},{SPS=},{MS=},{REV=},{VSP=},{DIV=},{NMAX20=},{GVENTI=},{ETASYS=},{ETAOPT=},{NERP=},{N=},{PELOPT=},{VOPT=},{PSTATOPT=},{NOPT=},{JLR=},{DLR=},{TMAX=},{TMAXNMAX=},{LWA=},{LW263=},{LW2125=},{LW2250=},{LW2500=},{LW21000=},{LW22000=},{LW24000=},{LW28000=},{LW463=},{LW4125=},{LW4250=},{LW4500=},{LW41000=},{LW42000=},{LW44000=},{LW48000=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ORDERNR
ⁿ/ₐ
TYP
Series
ⁿ/ₐ
NENN
Size
ⁿ/ₐ
AT
Drive
ⁿ/ₐ
DG
Direction of rotation
ⁿ/ₐ
SG
Case orientation
[°]
EINTRITT
Inlet connection
ⁿ/ₐ
EINTRITTDIM
Inlet-diameter
[mm]
AUSTRITT
Outlet connection
ⁿ/ₐ
AUSTRITTDIM
Outlet-diameter
[mm]
SCHWD
Vibration absorber
ⁿ/ₐ
SCHWDANZ
Number of vibration absorbers
[Stk]
ATEX
ⁿ/ₐ
ECLASS
eCl@ss
ⁿ/ₐ
CHVS63DALG0
CHVS63DALG0
CHVS
63
DA
LG
0
Zarge
63
Flansch
63
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CHVS63DALG45
CHVS63DALG45
CHVS
63
DA
LG
45
Zarge
63
Flansch
63
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CHVS63DALG90
CHVS63DALG90
CHVS
63
DA
LG
90
Zarge
63
Flansch
63
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CHVS63DALG135
CHVS63DALG135
CHVS
63
DA
LG
135
Zarge
63
Flansch
63
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CHVS63DALG270
CHVS63DALG270
CHVS
63
DA
LG
270
Zarge
63
Flansch
63
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CHVS63DALG315
CHVS63DALG315
CHVS
63
DA
LG
315
Zarge
63
Flansch
63
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CHVS63DARD0
CHVS63DARD0
CHVS
63
DA
RD
0
Zarge
63
Flansch
63
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CHVS63DARD45
CHVS63DARD45
CHVS
63
DA
RD
45
Zarge
63
Flansch
63
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CHVS63DARD90
CHVS63DARD90
CHVS
63
DA
RD
90
Zarge
63
Flansch
63
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CHVS63DARD135
CHVS63DARD135
CHVS
63
DA
RD
135
Zarge
63
Flansch
63
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CHVS63DARD270
CHVS63DARD270
CHVS
63
DA
RD
270
Zarge
63
Flansch
63
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CHVS63DARD315
CHVS63DARD315
CHVS
63
DA
RD
315
Zarge
63
Flansch
63
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CHVS63KALG0
CHVS63KALG0
CHVS
63
KA
LG
0
Zarge
63
Flansch
63
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CHVS63KALG45
CHVS63KALG45
CHVS
63
KA
LG
45
Zarge
63
Flansch
63
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CHVS63KALG90
CHVS63KALG90
CHVS
63
KA
LG
90
Zarge
63
Flansch
63
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CHVS63KALG135
CHVS63KALG135
CHVS
63
KA
LG
135
Zarge
63
Flansch
63
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CHVS63KALG270
CHVS63KALG270
CHVS
63
KA
LG
270
Zarge
63
Flansch
63
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CHVS63KALG315
CHVS63KALG315
CHVS
63
KA
LG
315
Zarge
63
Flansch
63
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CHVS63KARD0
CHVS63KARD0
CHVS
63
KA
RD
0
Zarge
63
Flansch
63
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CHVS63KARD45
CHVS63KARD45
CHVS
63
KA
RD
45
Zarge
63
Flansch
63
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CHVS63KARD90
CHVS63KARD90
CHVS
63
KA
RD
90
Zarge
63
Flansch
63
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CHVS63KARD135
CHVS63KARD135
CHVS
63
KA
RD
135
Zarge
63
Flansch
63
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CHVS63KARD270
CHVS63KARD270
CHVS
63
KA
RD
270
Zarge
63
Flansch
63
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CHVS63KARD315
CHVS63KARD315
CHVS
63
KA
RD
315
Zarge
63
Flansch
63
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
CHVS90DALG0
CHVS90DALG0
CHVS
90
DA
LG
0
Zarge
90
Flansch
90
D40/H40/M8
4
Ja
22-41-09-07, 22-41-09-90
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表