您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
Type 12/13 Pushbutton Enclosures, Type 12 Angle Front 30.5 mm Pushbutton Enclosures
Eaton B-Line
Electrical Enclosures & Wireway
Type 12/13 Pushbutton Enclosures
Powered by
CAD模型選擇
{cooperbline/el_enclosure/type_1213_pushb/type_12pb_af_305_asmtab.prj},{NB=PBC8},{SS=PBC},{H=8},{LOD=},{H1=8},{PPATH=parts/type_12pb_af_305_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
H
Holes
ⁿ/ₐ
A
A - Height
[Inch]
AMM
A - Height
[mm]
B
B - Width
[Inch]
BMM
B - Width
[mm]
C
C - Depth
[Inch]
CMM
C - Depth
[mm]
ES
Enclosure Size - Height x Width x Depth - A x B x C
[Inch]
ESMM
Enclosure Size - Height x Width x Depth - A x B x C
[mm]
D
[Inch]
DMM
D
[mm]
E
[Inch]
EMM
E
[mm]
F
[Inch]
FMM
F
[mm]
PBC2
PBC2
2
3.25
83
6.25
159
4.81
122
3.25x6.25x4.81
83x159x122
3.31
84
1.75
44
2.12
54
PBCS3
PBCS3
3
3.25
83
8.50
216
4.81
122
3.25x8.50x4.81
83x216x122
3.31
84
1.75
44
2.12
54
PBCS4
PBCS4
4
3.25
83
10.25
260
4.81
122
3.25x10.25x4.81
83x260x122
3.31
84
1.75
44
1.87
47
PBC6
PBC6
6
6.25
159
9.50
241
6.37
162
6.25x9.50x6.37
159x241x162
5.90
150
2.12
54
2.62
67
PBC8
PBC8
8
6.25
159
11.75
298
6.37
162
6.25x11.75x6.37
159x298x162
5.90
150
2.12
54
2.62
67
PBC9
PBC9
9
9.50
241
8.50
216
7.88
200
9.50x8.50x7.88
241x216x200
8.84
225
2.12
54
2.62
67
PBCS12
PBCS12
12
6.25
159
16.25
413
6.37
162
6.25x16.25x6.37
159x413x162
5.90
150
2.12
54
2.62
67
PBC16
PBC16
16
10.75
273
11.75
298
8.62
219
10.75x11.75x8.62
273x298x219
9.78
248
2.12
54
2.62
67
PBC20
PBC20
20
10.75
273
14.00
356
8.62
219
10.75x14.00x8.62
273x356x219
9.78
248
2.12
54
2.62
67
PBC25
PBC25
25
13.00
330
14.00
356
9.75
248
13.00x14.00x9.75
330x356x248
11.75
298
2.12
54
2.62
67
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表