您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
Type 12/13 Pushbutton Enclosures, Type 12 Extra-Deep 30.5 mm Pushbutton Enclosures
Eaton B-Line
Electrical Enclosures & Wireway
Type 12/13 Pushbutton Enclosures
Powered by
CAD模型選擇
{cooperbline/el_enclosure/type_1213_pushb/type_12pb_ed_305_asmtab.prj},{NB=PBX9},{SS=PB},{MS=},{H=9},{LOD=},{H1=9},{PPATH=parts/type_12pb_ed_305_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
H
Holes
ⁿ/ₐ
A
A - Height
[Inch]
AMM
A - Height
[mm]
B
B - Width
[Inch]
BMM
B - Width
[mm]
C
C - Depth
[Inch]
CMM
C - Depth
[mm]
ES
Enclosure Size - Height x Width x Depth - A x B x C
[Inch]
ESMM
Enclosure Size - Height x Width x Depth - A x B x C
[mm]
D
[Inch]
DMM
D
[mm]
E
[Inch]
EMM
E
[mm]
PVX1
PVX1
1
4.00
102
4.00
102
4.75
121
4.00x4.00x4.75
102x102x121
2.12
54
1.75
44
PVX2
PVX2
2
6.00
152
4.00
102
4.75
121
6.00x4.00x4.75
152x102x121
2.12
54
1.75
44
PVX3
PVX3
3
8.00
203
4.00
102
4.75
121
8.00x4.00x4.75
203x102x121
2.12
54
1.75
44
PBX4
PBX4
4
7.25
184
6.25
159
4.75
121
7.25x6.25x4.75
184x159x121
2.62
67
2.12
54
PBX6
PBX6
6
9.50
241
6.25
159
4.75
121
9.50x6.25x4.75
241x159x121
2.62
67
2.12
54
PBX9
PBX9
9
9.50
241
8.50
216
4.75
121
9.50x8.50x4.75
241x216x121
2.62
67
2.12
54
PBX10
PBX10
10
14.00
356
6.25
159
4.75
121
14.00x6.25x4.75
356x159x121
2.62
67
2.12
54
PBX12
PBX12
12
11.75
298
8.50
216
4.75
121
11.75x8.50x4.75
298x216x121
2.62
67
2.12
54
PBX16
PBX16
16
11.75
298
10.75
273
4.75
121
11.75x10.75x4.75
298x273x121
2.62
67
2.12
54
PBX20
PBX20
20
14.00
356
10.75
273
4.75
121
14.00x10.75x4.75
356x273x121
2.62
67
2.12
54
PBX25
PBX25
25
14.00
356
13.00
330
4.75
121
14.00x13.00x4.75
356x330x121
2.62
67
2.12
54
PBX30
PBX30
30
16.25
413
13.00
330
4.75
121
16.25x13.00x4.75
413x330x121
2.62
67
2.12
54
PBX36
PBX36
36
16.25
413
15.25
387
4.75
121
16.25x15.25x4.75
413x387x121
2.62
67
2.12
54
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表