您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
QA認證資訊
目錄: COSMOTEC
Created: 07.08.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
COSMOTEC
ICF - Fixed Blank flange SUS
COSMOTEC
Vacuum pipe parts
Vacuum pipe parts ( Blank flange / With pipe flange )
Blank flange / With pipe flange (ICF standard)
Flange ( ICF standard)
Powered by
CAD模型選擇
{cosmotec/vacuum_pipe_parts/vacuum_pipe_parts_blfl_wpfl/blfl_wpfl_icf/flange_icf/icf_fixed_blank_flange_sus.prj},{NB=ICF70F6LN},{CNSORDERNO=ICF70F6LN},{PC=22432},{SIZE=70},{FT=Blank},{MAT=SUS316LN},{A=70.0},{T=12.7},{PCD=58.7},{BHD=6.8},{NOH=6},{VERS=3},{VERS1=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
CNSORDERNO
Model Number
ⁿ/ₐ
PC
Product code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
FT
Flange Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
T
[mm]
PCD
[mm]
BHD
Bolt Hole Diameter
[mm]
NOH
Number of holes
ⁿ/ₐ
ICF34F
ICF34F
20047
34
Blank
SUS 304
34.0
7.5
27.0
4.5
6
ICF34FT
ICF34FT
20432
34
Blank tap
SUS 304
34.0
7.5
27.0
M4
6
ICF34F6LN
ICF34F6LN
22431
34
Blank
SUS316LN
34.0
7.5
27.0
4.5
6
ICF54F
ICF54F
21328
54
Blank
SUS 304
54.0
10.0
43.0
6
6
ICF54FT
ICF54FT
22427
54
Blank tap
SUS 304
54.0
10.0
43.0
M6
6
ICF70F
ICF70F
20073
70
Blank
SUS 304
70.0
12.7
58.7
6.8
6
ICF70FT
ICF70FT
20082
70
Blank tap
SUS 304
70.0
12.7
58.7
M6
6
ICF70F6LN
ICF70F6LN
22432
70
Blank
SUS316LN
70.0
12.7
58.7
6.8
6
ICF86F
ICF86F
22597
86
Blank
SUS 304
85.3
16.0
72.4
8.5
8
ICF86FT
ICF86FT
22596
86
Blank tap
SUS 304
85.3
16.0
72.4
M8
8
ICF86F6LN
ICF86F6LN
22498
86
Blank
SUS316LN
85.3
16.0
72.4
8.5
8
ICF114F
ICF114F
20008
114
Blank
SUS 304
114.0
17.5
92.2
8.5
8
ICF114FT
ICF114FT
20574
114
Blank tap
SUS 304
114.0
17.5
92.2
M8
8
ICF114F6LN
ICF114F6LN
22433
114
Blank
SUS316LN
114.0
17.5
92.1
8.5
8
ICF152F
ICF152F
20023
152
Blank
SUS 304
152.0
20.0
130.3
8.5
16
ICF152FT
ICF152FT
20351
152
Blank tap
SUS 304
152.0
20.0
130.3
M8
16
ICF152F6LN
ICF152F6LN
22434
152
Blank
SUS316LN
152.0
20.0
130.2
8.5
16
ICF203F
ICF203F
20034
203
Blank
SUS 304
203.0
22.0
181.0
8.5
20
ICF203FT
ICF203FT
20380
203
Blank tap
SUS 304
203.0
22.0
181.0
M8
20
ICF203F6LN
ICF203F6LN
22435
203
Blank
SUS316LN
203.0
22.0
181.0
8.5
20
ICF253F
ICF253F
20042
253
Blank
SUS 304
253.0
25.0
231.8
8.5
24
ICF253FT
ICF253FT
20700
253
Blank tap
SUS 304
253.0
25.0
231.8
M8
24
ICF305F6LN
ICF305F6LN
22499
305
Blank
SUS316LN
305.0
25.9
284.0
8.5
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表