您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
Nederlands
svenska
English
Series C2
Danly
Rectangular Die Sets
solid Guiding
Series C2
Powered by
CAD模型選擇
{danly/rechteckige_lagergestelle/gleitfuehrung/serie_c2/serie_c2.prj},{NB=4040-C2-55-220(1-1-1)-2-1-3},{A=256},{B=400},{A1=400},{C1=50},{C2=50},{C3=32},{D1=30},{D2=32},{D12=45},{E=310},{P=45},{BESTNR1=4040-C2-55},{BESTNR2=4040-C2-55-S},{INFO=< -- INFO L},{AUS1=1, 'ohne Zwischenplatte', 2, 'mit Zwischenplatte'},{VERSX1=2, 'langer',1, 'kurzer', 3, 'besonders langer'},{VERSX2=1, 'kurzer', 2, 'langer', 3, 'besonders langer', 4, 'besonders kurzer'},{VERSX2Z=1, 'kurzer', 2, 'langer', 3, 'besonders langer', 4, 'besonders kurzer'},{VERSXKOLJA=1, 'kurzer', 2, 'langer', 3, 'besonders langer', 4, 'besonders kurzer'},{VERSXX2=1, '-'},{LX1=220, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 240, 260, 280, 320},{L=220},{AUS=1},{MAT=1},{VERS1=2},{VERS2=1},{ANZAHL=3},{TF=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTNR1
Part No. without Stripper Plate
ⁿ/ₐ
BESTNR2
Part No. with Stripper Plate
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
C1
±2
[mm]
C2
±2
[mm]
C3
±2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
2516-C2-33
2516-C2-33
2516-C2-33-S
123
160
250
32
32
25
24
25
170
40
2516-C2-34
2516-C2-34
2516-C2-34-S
123
160
250
32
40
25
24
25
170
40
2516-C2-43
2516-C2-43
2516-C2-43-S
123
160
250
40
32
25
24
25
170
40
2516-C2-44
2516-C2-44
2516-C2-44-S
123
160
250
40
40
25
24
25
170
40
2520-C2-33
2520-C2-33
2520-C2-33-S
123
200
250
32
32
25
24
25
170
40
2520-C2-34
2520-C2-34
2520-C2-34-S
123
200
250
32
40
25
24
25
170
40
2520-C2-43
2520-C2-43
2520-C2-43-S
123
200
250
40
32
25
24
25
170
40
2520-C2-44
2520-C2-44
2520-C2-44-S
123
200
250
40
40
25
24
25
170
40
2525-C2-33
2525-C2-33
2525-C2-33-S
123
250
250
32
32
25
24
25
170
40
2525-C2-34
2525-C2-34
2525-C2-34-S
123
250
250
32
40
25
24
25
170
40
2525-C2-43
2525-C2-43
2525-C2-43-S
123
250
250
40
32
25
24
25
170
40
2525-C2-44
2525-C2-44
2525-C2-44-S
123
250
250
40
40
25
24
25
170
40
3116-C2-44
3116-C2-44
3116-C2-44-S
171
160
315
40
40
32
30
32
225
45
3116-C2-45
3116-C2-45
3116-C2-45-S
171
160
315
40
50
32
30
32
225
45
3116-C2-54
3116-C2-54
3116-C2-54-S
171
160
315
50
40
32
30
32
225
45
3116-C2-55
3116-C2-55
3116-C2-55-S
171
160
315
50
50
32
30
32
225
45
3120-C2-44
3120-C2-44
3120-C2-44-S
171
200
315
40
40
32
30
32
225
45
3120-C2-45
3120-C2-45
3120-C2-45-S
171
200
315
40
50
32
30
32
225
45
3120-C2-54
3120-C2-54
3120-C2-54-S
171
200
315
50
40
32
30
32
225
45
3120-C2-55
3120-C2-55
3120-C2-55-S
171
200
315
50
50
32
30
32
225
45
3125-C2-44
3125-C2-44
3125-C2-44-S
171
250
315
40
40
32
30
32
225
45
3125-C2-45
3125-C2-45
3125-C2-45-S
171
250
315
40
50
32
30
32
225
45
3125-C2-54
3125-C2-54
3125-C2-54-S
171
250
315
50
40
32
30
32
225
45
3125-C2-55
3125-C2-55
3125-C2-55-S
171
250
315
50
50
32
30
32
225
45
3131-C2-44
3131-C2-44
3131-C2-44-S
171
315
315
40
40
32
30
32
225
45
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表