您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
AFN 30 - Riser - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold bases plastics
Aluminium Mold Bases Plastics
dme_standard
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/2/e/dme_standard/afn30.prj},{NB=AFN 30 196x296 88/3.4365},{REF=AFN 30},{SIZE=196 x 296},{W=196},{L=296},{T=88},{MAT=3.4365},{L1=130.0},{L2=107.5},{L3=76.000},{L4=23.500},{SD1=20.000},{SD2=36.000},{SD3=15.000},{SD4=9.000},{SD5=41.000},{SD6=9.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
W
Height
[mm]
L
Length
[mm]
T
Thickness
[mm]
MAT
Material
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
AFN 30 125x125 78/3.4365
AFN 30
125 x 125
125
125
78
3.4365
47.0
26.5
AFN 30 125x156 78/3.4365
AFN 30
125 x 156
125
156
78
3.4365
62.5
42.0
AFN 30 125x196 78/3.4365
AFN 30
125 x 196
125
196
78
3.4365
82.5
62.0
AFN 30 125x246 78/3.4365
AFN 30
125 x 246
125
246
78
3.4365
107.5
87.0
AFN 30 125x296 78/3.4365
AFN 30
125 x 296
125
296
78
3.4365
132.5
112.0
AFN 30 156x156 78/3.4365
AFN 30
156 x 156
156
156
78
3.4365
60.0
37.5
AFN 30 156x196 78/3.4365
AFN 30
156 x 196
156
196
78
3.4365
80.0
57.5
AFN 30 156x246 78/3.4365
AFN 30
156 x 246
156
246
78
3.4365
105.0
82.0
AFN 30 156x296 78/3.4365
AFN 30
156 x 296
156
296
78
3.4365
130.0
107.5
AFN 30 156x346 78/3.4365
AFN 30
156 x 346
156
346
78
3.4365
155.0
132.5
AFN 30 156x396 78/3.4365
AFN 30
156 x 396
156
396
78
3.4365
180.0
157.5
AFN 30 196x196 88/3.4365
AFN 30
196 x 196
196
196
88
3.4365
80.0
57.5
AFN 30 196x246 88/3.4365
AFN 30
196 x 246
196
246
88
3.4365
105.0
82.0
AFN 30 196x296 88/3.4365
AFN 30
196 x 296
196
296
88
3.4365
130.0
107.5
AFN 30 196x346 88/3.4365
AFN 30
196 x 346
196
346
88
3.4365
155.0
132.5
AFN 30 196x396 88/3.4365
AFN 30
196 x 396
196
396
88
3.4365
180.0
157.5
AFN 30 196x446 88/3.4365
AFN 30
196 x 446
196
446
88
3.4365
205.0
182.5
AFN 30 196x496 88/3.4365
AFN 30
196 x 496
196
496
88
3.4365
230.0
207.5
AFN 30 246x246 88/3.4365
AFN 30
246 x 246
246
246
88
3.4365
100.0
74.5
AFN 30 246x296 88/3.4365
AFN 30
246 x 296
246
296
88
3.4365
125.0
99.5
AFN 30 246x346 88/3.4365
AFN 30
246 x 346
246
346
88
3.4365
150.0
124.5
AFN 30 246x396 88/3.4365
AFN 30
246 x 396
246
396
88
3.4365
175.0
149.5
AFN 30 246x446 88/3.4365
AFN 30
246 x 446
246
446
88
3.4365
200.0
174.5
AFN 30 246x496 88/3.4365
AFN 30
246 x 496
246
496
88
3.4365
225.0
199.5
AFN 30 246x546 88/3.4365
AFN 30
246 x 546
246
546
88
3.4365
250.0
224.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表