您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
Ejector pins - hardened - AH Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 250°C, Material WS (~1.2067)
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/4/ah.prj},{NB=EAH2805-000200},{REF=EAH2805-000200},{DSC=Ejector pin AH 5,0 x 200 },{L=200},{L11=200},{D2=10.0},{K=3.0},{D1=5.0},{D11=5},{R=0.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DSC
Description
ⁿ/ₐ
L
L Length (+2/0)
[mm]
D2
d2 Diameter (0/-0.2)
[mm]
K
K Height (0/-0.05)
[mm]
D1
d1 Diameter (g6)
[mm]
R
R Radius (+0.2/0)
[mm]
EAH2800-400100
EAH2800-400100
Ejector pin AH 0,4 x 100
100
2.5
1.2
0.4
0.2
EAH2800-500100
EAH2800-500100
Ejector pin AH 0,5 x 100
100
2.5
1.2
0.5
0.2
EAH2800-600100
EAH2800-600100
Ejector pin AH 0,6 x 100
100
2.5
1.2
0.6
0.2
EAH2800-700100
EAH2800-700100
Ejector pin AH 0,7 x 100
100
2.5
1.2
0.7
0.2
EAH2800-800040
EAH2800-800040
Ejector pin AH 0,8 x 40
40
2.5
1.2
0.8
0.2
EAH2800-800050
EAH2800-800050
Ejector pin AH 0,8 x 50
50
2.5
1.2
0.8
0.2
EAH2800-800063
EAH2800-800063
Ejector pin AH 0,8 x 63
63
2.5
1.2
0.8
0.2
EAH2800-800080
EAH2800-800080
Ejector pin AH 0,8 x 80
80
2.5
1.2
0.8
0.2
EAH2800-800100
EAH2800-800100
Ejector pin AH 0,8 x 100
100
2.5
1.2
0.8
0.2
EAH2800-800125
EAH2800-800125
Ejector pin AH 0,8 x 125
125
2.5
1.2
0.8
0.2
EAH2800-800160
EAH2800-800160
Ejector pin AH 0,8 x 160
160
2.5
1.2
0.8
0.2
EAH2800-800200
EAH2800-800200
Ejector pin AH 0,8 x 200
200
2.5
1.2
0.8
0.2
EAH2800-900100
EAH2800-900100
Ejector pin AH 0,9 x 100
100
2.5
1.2
0.9
0.2
EAH2800-900200
EAH2800-900200
Ejector pin AH 0,9 x 200
200
2.5
1.2
0.9
0.2
EAH2801-000040
EAH2801-000040
Ejector pin AH 1,0 x 40
40
2.5
1.2
1.0
0.2
EAH2801-000050
EAH2801-000050
Ejector pin AH 1,0 x 50
50
2.5
1.2
1.0
0.2
EAH2801-000063
EAH2801-000063
Ejector pin AH 1,0 x 63
63
2.5
1.2
1.0
0.2
EAH2801-000080
EAH2801-000080
Ejector pin AH 1,0 x 80
80
2.5
1.2
1.0
0.2
EAH2801-000100
EAH2801-000100
Ejector pin AH 1,0 x 100
100
2.5
1.2
1.0
0.2
EAH2801-000125
EAH2801-000125
Ejector pin AH 1,0 x 125
125
2.5
1.2
1.0
0.2
EAH2801-000160
EAH2801-000160
Ejector pin AH 1,0 x 160
160
2.5
1.2
1.0
0.2
EAH2801-000200
EAH2801-000200
Ejector pin AH 1,0 x 200
200
2.5
1.2
1.0
0.2
EAH2801-100040
EAH2801-100040
Ejector pin AH 1,1 x 40
40
2.5
1.2
1.1
0.2
EAH2801-100050
EAH2801-100050
Ejector pin AH 1,1 x 50
50
2.5
1.2
1.1
0.2
EAH2801-100063
EAH2801-100063
Ejector pin AH 1,1 x 63
63
2.5
1.2
1.1
0.2
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表