您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
Flexible Ejector (with mounting thread) - AW 280 CUMSA, Material 1.8159 - 45 ± 3 HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/4/aw_280.prj},{NB=AW28008102(1)},{REF=AW28008102},{REFOLD=AW 280 08 - 10,2},{POS=1},{D=8},{B=10.2},{D1=M 5},{H=30},{H1=11.2},{H2=4.5},{H3=4.5},{L=175},{L1=38},{L2=12},{R=64.5},{W=~4,00°},{F=80},{NDR=5.000},{KDR=4.134},{L3=79.690},{L4=59.480},{D2=1.945},{A1=7.600},{H4=30.000},{PSTOL=0.010},{INC=AW 282 6},{V1=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter d
[mm]
B
Length b
[mm]
D1
Thread d1
ⁿ/ₐ
H
Hoehe h
[mm]
H1
Height h1
[mm]
H2
Height h2
[mm]
H3
Height H
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length l1
[mm]
L2
Length l2
[mm]
R
Radius ± 10%
[mm]
W
Angle
[°]
F
Force ± 12%
[N]
AW28006062
AW28006062
6
6.2
M 4
30
10.0
3.5
4.5
175
38
12
64.5
~4,00°
40
AW28006082
AW28006082
6
8.2
M 4
30
10.0
3.5
4.5
175
38
12
64.5
~4,00°
40
AW28008102
AW28008102
8
10.2
M 5
30
11.2
4.5
4.5
175
38
12
64.5
~4,00°
80
AW28008122
AW28008122
8
12.2
M 5
30
11.2
4.5
4.5
175
38
12
64.5
~4,00°
80
AW28010152
AW28010152
10
15.2
M 6
30
13.6
5.5
4.5
175
38
12
64.5
~4,00°
120
AW28010182
AW28010182
10
18.2
M 6
30
13.6
5.5
4.5
175
38
12
64.5
~4,00°
120
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表