您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
Ejector pins - nitrided - C Typ(e) DIN 1530/ISO 8694, 500°-550°C, Material 1.2344
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/4/c.prj},{NB=EPC0502-000200},{REF=EPC0502-000200},{SIZE=2 x 200 x 75},{REF1=EPC0502-000200},{REFOLD=C 2 -200 -75},{L1=200},{L2=75},{R=0.3},{K=3},{D3=3},{D2=6},{D1=2.0},{D11=2.0},{V1=84}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L1
Length (+2/0)
[mm]
L2
Length (-1/-2)
[mm]
R
Radius
[mm]
K
Head Thickness (0/-0.05)
[mm]
D3
Pin Diameter d3 (0/-0.1)
[mm]
D2
Head Diameter d2 (0/-0.2)
[mm]
D1
Shoulder Diameter d1 (g6)
[mm]
EPC0500-700100
EPC0500-700100
0.7 x 100 x 50
100
50
0.2
2
2
4
0.7
EPC0500-700125
EPC0500-700125
0.7 x 125 x 50
125
50
0.2
2
2
4
0.7
EPC0500-800080
EPC0500-800080
0.8 x 80 x 35
80
35
0.3
2
2
4
0.8
EPC0500-800100
EPC0500-800100
0.8 x 100 x 50
100
50
0.3
2
2
4
0.8
EPC0500-800125
EPC0500-800125
0.8 x 125 x 50
125
50
0.3
2
2
4
0.8
EPC0500-8001606
EPC0500-8001606
0.8 x 160 x 63
160
63
0.3
2
2
4
0.8
EPC0500-8001607
EPC0500-8001607
0.8 x 160 x 75
160
75
0.3
2
2
4
0.8
EPC0500-900080
EPC0500-900080
0.9 x 80 x 35
80
35
0.3
2
2
4
0.9
EPC0500-900100
EPC0500-900100
0.9 x 100 x 50
100
50
0.3
2
2
4
0.9
EPC0500-900125
EPC0500-900125
0.9 x 125 x 50
125
50
0.3
2
2
4
0.9
EPC0500-9001606
EPC0500-9001606
0.9 x 160 x 63
160
63
0.3
2
2
4
0.9
EPC0500-9001607
EPC0500-9001607
0.9 x 160 x 75
160
75
0.3
2
2
4
0.9
EPC0501-000080
EPC0501-000080
1 x 80 x 35
80
35
0.3
2
2
4
1.0
EPC0501-000100
EPC0501-000100
1 x 100 x 50
100
50
0.3
2
2
4
1.0
EPC0501-000125
EPC0501-000125
1 x 125 x 50
125
50
0.3
2
2
4
1.0
EPC0501-000160
EPC0501-000160
1 x 160 x 50
160
50
0.3
2
2
4
1.0
EPC0501-0001606
EPC0501-0001606
1 x 160 x 63
160
63
0.3
2
2
4
1.0
EPC0501-0001607
EPC0501-0001607
1 x 160 x 75
160
75
0.3
2
2
4
1.0
EPC0501-000200
EPC0501-000200
1 x 200 x 75
200
75
0.3
2
2
4
1.0
EPC0501-100080
EPC0501-100080
1.1 x 80 x 35
80
35
0.3
2
2
4
1.1
EPC0501-100100
EPC0501-100100
1.1 x 100 x 50
100
50
0.3
2
2
4
1.1
EPC0501-100125
EPC0501-100125
1.1 x 125 x 50
125
50
0.3
2
2
4
1.1
EPC0501-1001606
EPC0501-1001606
1.1 x 160 x 63
160
63
0.3
2
2
4
1.1
EPC0501-1001607
EPC0501-1001607
1.1 x 160 x 75
160
75
0.3
2
2
4
1.1
EPC0501-100200
EPC0501-100200
1.1 x 200 x 75
200
75
0.3
2
2
4
1.1
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表