您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
Ejector sleeves - hardened - KS Typ(e) DIN 16756/ISO 8405, 200°-250°C, Material 1.2210
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/4/ks.prj},{NB=KS610170},{REF=KS610170},{REFOLD=KS 610 - 170},{SIZE=610},{L1=170},{L11=170},{L2=45},{R=0.5},{K=5},{D2=16},{D1=10},{D=6.0},{V1=194}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
L1
Length (+2/0)
[mm]
L2
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
K
Head Thickness (0/-0.05)
[mm]
D2
Head Diameter d2 (0/-0.2)
[mm]
D1
Shoulder Diameter d1 (g6)
[mm]
D
Diameter d (H5)
[mm]
KS15360
KS15360
60
35
0.3
3
6
3
1.5
KS15375
KS15375
75
35
0.3
3
6
3
1.5
KS153100
KS153100
100
35
0.3
3
6
3
1.5
KS153125
KS153125
125
35
0.3
3
6
3
1.5
KS153150
KS153150
150
35
0.3
3
6
3
1.5
KS153175
KS153175
175
35
0.3
3
6
3
1.5
KS153200
KS153200
200
35
0.3
3
6
3
1.5
KS153225
KS153225
225
35
0.3
3
6
3
1.5
KS153250
KS153250
250
35
0.3
3
6
3
1.5
KS16360
KS16360
60
35
0.3
3
6
3
1.6
KS16375
KS16375
75
35
0.3
3
6
3
1.6
KS163100
KS163100
100
35
0.3
3
6
3
1.6
KS163125
KS163125
125
35
0.3
3
6
3
1.6
KS163150
KS163150
150
35
0.3
3
6
3
1.6
KS163175
KS163175
175
35
0.3
3
6
3
1.6
KS17375
KS17375
75
35
0.3
3
6
3
1.7
KS173100
KS173100
100
35
0.3
3
6
3
1.7
KS173125
KS173125
125
35
0.3
3
6
3
1.7
KS173150
KS173150
150
35
0.3
3
6
3
1.7
KS18375
KS18375
75
35
0.3
3
6
3
1.8
KS183100
KS183100
100
35
0.3
3
6
3
1.8
KS183125
KS183125
125
35
0.3
3
6
3
1.8
KS183150
KS183150
150
35
0.3
3
6
3
1.8
KS2460
KS2460
60
35
0.3
3
8
4
2.0
KS2475
KS2475
75
35
0.3
3
8
4
2.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表