您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
F15385 - Red Die Spring Round wire - DME - Mat. Special alloy
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/5/f15385_asmtab.prj},{NB=F15385125X051},{REF=F15385125X051},{DSC=F 15385/12.5 x 51},{D2=12.5},{D1=6.3},{D4=2.2},{L0=51},{C=17.3},{F1=177},{S1=10.2},{F2=221},{S2=12.8},{FN=265},{SN=15.3},{N=36},{PPATH=f15385_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DSC
Description
ⁿ/ₐ
D2
Diameter d2
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
D4
Diameter d4
[mm]
L0
Length Lo
[mm]
C
Spring rate c
[N/mm]
F1
Force F1
[N]
S1
Length S1 (75% Lo)
[mm]
F2
Force F2
[N]
S2
Length S2 (70% Lo)
[mm]
FN
Force Fn
[N]
SN
Length Sn (60% Lo)
[mm]
F15385100X025
F15385100X025
F 15385/10 x 25
10.0
5.0
1.6
25
20.7
103
5.0
129
6.3
155
7.5
F15385100X032
F15385100X032
F 15385/10 x 32
10.0
5.0
1.6
32
16.1
103
6.4
129
8.0
155
9.6
F15385100X038
F15385100X038
F 15385/10 x 38
10.0
5.0
1.6
38
13.0
98
7.6
123
9.5
148
11.4
F15385100X044
F15385100X044
F 15385/10 x 44
10.0
5.0
1.6
44
10.9
96
8.8
119
11.0
143
13.2
F15385100X051
F15385100X051
F 15385/10 x 51
10.0
5.0
1.6
51
9.6
98
10.2
123
12.8
147
15.3
F15385100X064
F15385100X064
F 15385/10 x 64
10.0
5.0
1.6
64
7.7
99
12.8
123
16.0
148
19.2
F15385100X076
F15385100X076
F 15385/10 x 76
10.0
5.0
1.6
76
6.3
96
15.2
119
19.0
143
22.8
F15385100X305
F15385100X305
F 15385/10 x 305
10.0
5.0
1.6
305
1.5
93
61.0
116
76.3
137
91.5
F15385125X025
F15385125X025
F 15385/12.5 x 25
12.5
6.3
2.2
25
37.5
187
5.0
236
6.3
281
7.5
F15385125X032
F15385125X032
F 15385/12.5 x 32
12.5
6.3
2.2
32
28.9
185
6.4
231
8.0
277
9.6
F15385125X038
F15385125X038
F 15385/12.5 x 38
12.5
6.3
2.2
38
23.5
178
7.6
223
9.5
268
11.4
F15385125X044
F15385125X044
F 15385/12.5 x 44
12.5
6.3
2.2
44
19.6
173
8.8
216
11.0
259
13.2
F15385125X051
F15385125X051
F 15385/12.5 x 51
12.5
6.3
2.2
51
17.3
177
10.2
221
12.8
265
15.3
F15385125X064
F15385125X064
F 15385/12.5 x 64
12.5
6.3
2.2
64
13.5
173
12.8
216
16.0
259
19.2
F15385125X076
F15385125X076
F 15385/12.5 x 76
12.5
6.3
2.2
76
11.2
170
15.2
213
19.0
256
22.8
F15385125X089
F15385125X089
F 15385/12.5 x 89
12.5
6.3
2.2
89
9.5
168
17.8
210
22.3
252
26.7
F15385125X305
F15385125X305
F 15385/12.5 x 305
12.5
6.3
2.2
305
2.7
165
61.0
206
76.3
247
91.5
F15385160X025
F15385160X025
F 15385/16 x 25
16.0
8.0
2.2
25
81.6
408
5.0
514
6.3
612
7.5
F15385160X032
F15385160X032
F 15385/16 x 32
16.0
8.0
2.8
32
61.3
392
6.4
490
8.0
588
9.6
F15385160X038
F15385160X038
F 15385/16 x 38
16.0
8.0
2.8
38
49.9
379
7.6
474
9.5
569
11.4
F15385160X044
F15385160X044
F 15385/16 x 44
16.0
8.0
2.8
44
40.8
359
8.8
449
11.0
539
13.2
F15385160X051
F15385160X051
F 15385/16 x 51
16.0
8.0
2.8
51
35.6
363
10.2
456
12.8
544
15.3
F15385160X064
F15385160X064
F 15385/16 x 64
16.0
8.0
2.8
64
27.8
356
12.8
446
16.0
535
19.2
F15385160X076
F15385160X076
F 15385/16 x 76
16.0
8.0
2.8
76
22.8
346
15.2
433
19.0
519
22.8
F15385160X089
F15385160X089
F 15385/16 x 89
16.0
8.0
2.8
89
19.6
349
17.8
436
22.3
524
26.7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表