您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
F1539 - Yellow Die Spring Round wire - DME - Mat. Special alloy
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/5/f1539_asmtab.prj},{NB=F15390060X051},{REF=F15390060X051},{DSC=F 1539/6 x 51},{D2=6},{D1=3.6},{D4=1.2},{L0=51},{C=9.51},{F1=72.73},{S1=7.7},{F2=87.27},{S2=9.2},{FN=97.0},{SN=10.2},{N=60},{PPATH=f1539_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DSC
Description
ⁿ/ₐ
D2
Diameter d2
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
D4
Diameter d4
[mm]
L0
Length Lo
[mm]
C
Spring rate c
[N/mm]
F1
Force F1
[N]
S1
Length S1 (80% Lo)
[mm]
F2
Force F2
[N]
S2
Length S2 (75% Lo)
[mm]
FN
Force Fn
[N]
SN
Length Sn (70% Lo)
[mm]
F15390060X016
F15390060X016
F 1539/6 x 16
6
3.6
1.2
16
33.01
79.22
2.4
95.06
2.9
105.6
3.2
F15390060X025
F15390060X025
F 1539/6 x 25
6
3.6
1.2
25
19.81
74.29
3.8
89.15
4.5
99.0
5.0
F15390060X038
F15390060X038
F 1539/6 x 38
6
3.6
1.2
38
11.92
67.93
5.7
81.52
6.8
90.6
7.6
F15390060X051
F15390060X051
F 1539/6 x 51
6
3.6
1.2
51
9.51
72.73
7.7
87.27
9.2
97.0
10.2
F15390080X016
F15390080X016
F 1539/8 x 16
8
5.0
1.5
16
30.85
74.04
2.4
88.84
2.9
98.7
3.2
F15390080X025
F15390080X025
F 1539/8 x 25
8
5.0
1.5
25
23.00
86.26
3.8
103.51
4.5
115.0
5.0
F15390080X038
F15390080X038
F 1539/8 x 38
8
5.0
1.5
38
13.23
75.43
5.7
90.51
6.8
100.6
7.6
F15390080X051
F15390080X051
F 1539/8 x 51
8
5.0
1.5
51
9.26
70.82
7.7
84.99
9.2
94.4
10.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表