您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
FW 29 Support pillars - DME - Mat. 1.1730 - 640 N/ mm
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/5/fw_29.prj},{NB=FW2940106},{REF=FW2940106},{REFOLD=FW 29 40x106},{D1=40},{S=106},{D2=M10},{NDM=10.000},{P=1.500},{D3=10},{L1=18},{L2=22},{L3=18},{V1=15}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter d1
[mm]
S
Length s
[mm]
D2
Thread d2
ⁿ/ₐ
D3
Diameter d3
[mm]
L1
Length l1
[mm]
L2
Length l2
[mm]
L3
Length l3
[mm]
FW2932036
FW2932036
32
36
M8
8
14
17
14
FW2932046
FW2932046
32
46
M8
8
14
17
14
FW2932056
FW2932056
32
56
M8
8
14
17
14
FW2932066
FW2932066
32
66
M8
8
14
17
14
FW2932076
FW2932076
32
76
M8
8
14
17
14
FW2932096
FW2932096
32
96
M8
8
14
17
14
FW2932106
FW2932106
32
106
M8
8
14
17
14
FW2932126
FW2932126
32
126
M8
8
14
17
14
FW2940046
FW2940046
40
46
M10
10
18
22
18
FW2940056
FW2940056
40
56
M10
10
18
22
18
FW2940066
FW2940066
40
66
M10
10
18
22
18
FW2940076
FW2940076
40
76
M10
10
18
22
18
FW2940086
FW2940086
40
86
M10
10
18
22
18
FW2940096
FW2940096
40
96
M10
10
18
22
18
FW2940106
FW2940106
40
106
M10
10
18
22
18
FW2940126
FW2940126
40
126
M10
10
18
22
18
FW2950046
FW2950046
50
46
M10
10
18
22
18
FW2950056
FW2950056
50
56
M10
10
18
22
18
FW2950066
FW2950066
50
66
M10
10
18
22
18
FW2950076
FW2950076
50
76
M10
10
18
22
18
FW2950086
FW2950086
50
86
M10
10
18
22
18
FW2950096
FW2950096
50
96
M10
10
18
22
18
FW2950106
FW2950106
50
106
M10
10
18
22
18
FW2950116
FW2950116
50
116
M10
10
18
22
18
FW2950126
FW2950126
50
126
M10
10
18
22
18
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表